智能Lumgate灯具控制单元旨在将灯光管理系统连接到隧道灯具。 灯具通过DALI、模拟量接口和负载继电器进行开关、调光和监控。 有八个数字量输出可用于控制光耦合器或固态继电器。 该控制单元适于安装到驱动器盒或直接安装至灯具。
LUMGATE 277 8DO/2DOR/1AO DALI
-
灯具控制单元
1383908
灯具控制单元,用于控制LED驱动器,110 V ... 277 V输入电压,2个继电器输出,8 A负载电流,最多可以控制8个LED驱动器,10 V模拟量接口,DALI接口,8个数字量输出,负载电流测量
产品详情
cUL Listed
认证ID: E238705适配产品
优势
轻松集成至现有灯具配件中
通信错误时的故障安全特性(可自由定义的替代值)
根据IEC 62386标准至多可连接8个DALI镇流器
2个具备软启动功能的继电器输出,用于减少LED驱动器的冲击电流