LPWAN GATEWAY ETH/4G 8CH EU
-
LoRaWAN网关
1552291
坚固耐用的LoRaWAN®网关 (IP67),适用于LoRaWAN® EU868频段的欧洲型号,带以太网PoE和LTE调制解调器,用于组建LoRaWAN®网络,可自由设置参数以访问LoRaWAN®服务器,支持便捷的壁挂式安装和杆式安装
产品详情
| 应用说明 | |
| 应用说明 | 只用于工业应用 |
| 应用 | LoRaWAN |
| MTBF | 18750 日 |
| 主电源类型 | 蜂窝通信 |
| 电源 | |
| 电源电压范围 | 37 V DC ... 57 V DC (802.3af PoE或无源PoE) |
| 额定供电电压 | 典型值 48 V DC |
| 最大电流耗量 | 最大 300 mA |
| 功耗 | < 7 W |
| 功能 | |
| 管理 | Web-based Management,SSH,SNMP |
| 诊断和状态指示灯 | 内部 |
| 数据: 以太网接口,10/100Base-T(X),符合IEEE 802.3af标准模式A PoE | |
| 传输速度 | 10/100 MBit/s (全双工) |
| 连接方式 | RJ45插座,带屏蔽和绝缘(IP67) |
| 通道数目 | 1 |
| 支持的协议 | TCP/IP,UDP/IP,FTP,SFTP,HTTP,HTTPS,SSH |
| 辅助协议 | ARP, DHCP, PING (ICMP), SMTP(S), SSL/TLS |
| 无线 | |
| 接口说明 | LoRaWAN® EU 868 |
| 频率范围 | 867.1 MHz ... 869.525 MHz |
| 通道数目 | 1 |
| 最小传输功率 | 14 dBm |
| 最大传输功率 | 27 dBm |
| 最小接收灵敏度 | - 139.5 dBm (SF12,293 bps) |
| 号码 | 1 |
| 连接方式 | |
| 号码 | 1 |
| 连接方式 | N(母) |
| 天线 | 接收灵敏度:+18 dBm传输功率下可达-137 dBm |
| 天线连接方法 | N(母) |
| 范围 | 长达15 km |
| 国家支持 | 欧洲 |
| 无线 | |
| 接口说明 | GSM / GPRS / EDGE / UMTS / HSPA / LTE (FDD) |
| 注意事项 | 50 Ω阻抗N型天线插座 |
| 号码 | 1 |
| 连接方式 | |
| 号码 | 1 |
| 连接方式 | N(母) |
| 天线连接方法 | N(孔式) |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 146 mm |
| 高度 | 179 mm |
| 深度 | 80 mm |
| 颜色 | 浅灰 (RAL 7035) |
| 外壳材料 | PC |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP67 |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 60 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 80 °C |
| 允许湿度(运行) | 10 % ... 100 % (含冷凝) |
| 允许湿度(存放/运输) | 0 % ... 95 % |
| CE | |
| 标识 | CE合规 |
| 电磁兼容性 | 符合2014/30/EU电磁兼容指令 |
| 符合EMC 指标 | 抗干扰测试符合EN 301489-3标准 静电放电(ESD) 标准A,±4 kV接触放电,±8 kV空气放电 |
| 电磁场 标准A,场强: 10 V/m | |
| 快速瞬态(脉冲) 标准A,±2 kV | |
| 瞬态过电压(电涌) 标准A,±1 kV(对称) | |
| 传导干扰 标准A,测试电压10 V | |
| 噪音排放测试符合EN I301908-13标准 | |
| 辐射干扰 | |
| 无线电干扰符合EN 55011标准 | IEC 62368-1,EN 50385 |
| 安装类型 | 壁挂式安装 |
| 桅杆安装 |
| 订货号 | 1552291 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DREDIA |
| 产品关键代码 | DREDIA |
| GTIN | 4067923030046 |
| 单件重量(含包装) | 2,026 g |
| 单件重量(不含包装) | 1,345 g |
| 原产地 | UA |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170405 |
| ECLASS-15.0 | 19170405 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001478 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |