VAL-MS-T1/T2 48/12.5/O - 1/2类防雷/电涌保护器
2906281

通用型插拔式防雷/电涌保护器以变阻器为基础,适用于单相电源供应网络,带有公共N和PE(2线系统:L1,PEN),带有远程指示触点。

产品详情








适配产品



优势

支架安装式2U面板的应用
插拔方向与导线轴向平行
带或不带浮地遥信触点的型号
DIN导轨安装
匹配1型和2型VAL-MS插头
首次插入保护性插头时的防插错编码