VAL-MS-T1/T2 BE/O-FM
-
2类电涌保护器基座
2905652
VALVETRAB MS T1/T2系列1/2类防雷器基座,带遥信触点。型号:单通道
产品详情
| 概述 | |
| 注意事项 | 安装在防触摸保护柜内。对于UC > 500 V的应用场合,侧面间距以及连接区域内有源部件(包括接地部件)之间的的间距必须至少达到5 mm。 |
| 产品系列 | VALVETRAB MS |
| IEC 类别 | I / II |
| T1 / T2 | |
| EN类型 | T1 / T2 |
| 类型 | 底座元件,DIN导轨安装 |
| 位数 | 1 |
| 电涌保护故障报警 | 远程遥信触点 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 2 |
| 额定频率fN | 50 Hz (60 Hz) |
| 额定电压 UN | 500 V AC |
| 指示器/远程信号发送 | |
| 连接名称 | 远程遥信报警触点 |
| 切换功能 | 转换触点 |
| 标称工作电压 | 5 V AC ... 250 V AC |
| 125 V AC (UL) | |
| 30 V DC | |
| 操作电流 | 5 mA AC ... 1 A |
| 1 A (UL) | |
| 1 A | |
| 连接方式 | Biconnect接线端子 |
| 螺纹 | M5 |
| 紧固扭矩 | 3 Nm ... 4.5 Nm (UL) |
| 27 lbf-in. ... 40 lbf-in. (UL) | |
| 剥线长度 | 16 mm |
| 柔性导线最小横截面 | 1.5 mm² |
| 柔性导线最大横截面 | 25 mm² |
| 刚性导线最小横截面 | 1.5 mm² |
| 刚性导线最大横截面 | 35 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 15 ... 2 (IEC) |
| 10 ... 2 (UL) | |
| 远程遥信报警触点 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 螺纹 | M2 |
| 最小紧固扭矩 | 0.25 Nm |
| 紧固扭矩 | 0.25 Nm |
| 剥线长度 | 7 mm |
| 柔性导线最小横截面 | 0.14 mm² |
| 柔性导线最大横截面 | 1.5 mm² |
| 刚性导线最小横截面 | 0.14 mm² |
| 刚性导线最大横截面 | 1.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 28 ... 16 (IEC) |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 17.6 mm |
| 高度 | 77.1 mm |
| 深度 | 89.2 mm |
| 颜色 | 黑色 (RAL 9005) |
| 灰色 (RAL 7042) | |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 外壳材料 | PBT |
| 机械参数 | |
| 开口式侧板 | 否 |
| 额定频率fN | 50 Hz (60 Hz) |
| 最大连续工作电压UC | 600 V AC |
| 额定负载电流IL | 80 A (采用16 mm²导线串联) |
| 80 A (采用16 mm²导线串联) | |
| 额定短路电流ISCCR | 25 kA |
| 最大备用保险丝,带有V型连接线 | 80 A AC (gL/gG) |
| 最大备用保险丝,带有支线接线 | 160 A (gL/gG) |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| IP20 | |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C |
| 海拔 | 最大 2000 m |
| 允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % |
| 冲击力(运行) | 25g |
| 振动(操作) | 5g |
| UL规格 | |
| SPD型号 | 4 (for Type 2 applications) |
| 标准/规格 | IEC 61643-1 |
| 注意事项 | 2005 |
| 标准/规格 | EN 61643-11/A11 |
| 注意事项 | 2007 |
| 安装类型 | DIN导轨: 35 mm |
| 安装位置 | 水平,平面式安装DIN导轨,NS 35 |
| 订货号 | 2905652 |
| 包装单位 | 12 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | CL1151 |
| 产品关键代码 | CL1151 |
| GTIN | 4046356983372 |
| 单件重量(含包装) | 101 g |
| 单件重量(不含包装) | 87 g |
| 原产地 | 随货提供原产国信息。 |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171292 |
| ECLASS-15.0 | 27171292 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002496 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
注意:应用以下某些附件可能会导致本产品受限。
-
MPB F600X16/ 1GS - 桥接件 2818355
-
MPB F400X16/ 1GS - 桥接件 2818342
-
MPB F200X16/ 1GS - 桥接件 2818339
-
MPB 18/1-10/1.0.0 - 桥接件 2830443
-
MPB 18/1-20/1.2.5 - 桥接件 2830168
-
MPB 18/1- 7 BU - 桥接件 2856278
-
MPB 18/1- 8 BU - 桥接件 2858470
-
MPB 18/3- 9 - 桥接件 2809254
-
MPB 18/4-12 - 桥接件 2809296
-
MPB 18/4- 8 - 桥接件 2809283
-
MPB 18/3- 6 - 桥接件 2809241
-
MPB 18/1-57 - 桥接件 2809238
-
MPB 18/1-12 - 桥接件 2748593
-
MPB 18/1- 9 - 桥接件 2748580
-
MPB 18/1- 8 - 桥接件 2748577
-
MPB 18/1- 6 - 桥接件 2748564
-
MPB 18/1- 4 - 桥接件 2809225
-
MPB 18/1- 3 - 桥接件 2809212
-
MPB 18/1- 2 - 桥接件 2809209
-
ZBN 18,LGS:ERDE - 用于端子的标记条 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - 用于端子的标记条 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - 快速标记条 2809128
-
DK-BIC-35 - 直通式接线端子 2749880
-
B-STIFT - 标记笔 1051993
-
SZS 0,4X2,5 VDE - 螺丝刀 1205037
-
SZK PZ2 VDE - 螺丝刀 1206463
优势
支架安装式2U面板的应用
插拔方向与导线轴向平行
带或不带浮地遥信触点的型号
DIN导轨安装
匹配1型和2型VAL-MS插头
首次插入保护性插头时的防插错编码