VAL-MB-T1/T2 1000DC-PV/2+V-FM
-
1/2类防雷/电涌保护器
2905638
防雷保护装置/电涌保护器,用于2位绝缘接地1,000 V DC光伏系统,适合DIN导轨安装,带遥信触点,温度监控保护元件,模块上显示状态信息。
产品详情
产品类型 | PV 保护器 |
产品系列 | VALVETRAB MB |
IEC 类别 | PV T1 / T2 |
PV T1 / T2 | |
EN类型 | T1 / T2 |
IEC 电源系统 | DC |
类型 | 导轨安装模块,单片 |
安装位置 | 室内 |
分离装置的安装位置 | 内部 |
可访问性 | 可访问 |
连接配置 | Y组态 |
使用寿命结束模式 | OCFM (分区错误行为) |
电涌保护故障报警 | 可视状态指示窗口和远程遥信报警触点 |
绝缘特性 | |
污染等级 | 2 |
指示器/远程信号发送 | |
连接名称 | 远程遥信报警触点 |
切换功能 | 转换触点 |
标称工作电压 | 5 V AC ... 250 V AC |
5 V DC ... 30 V DC | |
操作电流 | 5 mA AC ... 1.5 A AC |
5 mA DC ... 1 A DC |
连接方式 | 螺钉连接 |
螺纹 | M5 |
紧固扭矩 | 3 Nm |
剥线长度 | 16 mm |
柔性导线横截面 | 2.5 mm² ... 35 mm² |
可连接导向横截面 AWG | 14 ... 2 |
远程遥信报警触点 | |
连接方式 | 螺钉连接 |
螺纹 | M2 |
紧固扭矩 | 0.25 Nm |
剥线长度 | 7 mm |
柔性导线横截面 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
刚性导线横截面 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
可连接导向横截面 AWG | 28 ... 16 |
尺寸图 |
|
宽度 | 71.2 mm |
高度 | 120 mm |
深度 | 65.5 mm (7.5 mm(含DIN导轨)) |
水平针距 | 4 分区 |
颜色 | 灰色 (RAL 7042) |
灰色 (RAL 7042) | |
阻燃等级,符合UL 94 | V-0 |
绝缘材料 | PA 6.6 |
PBT | |
外壳材料 | PA 6.6 |
机械参数 | |
开口式侧板 | 否 |
保护通道 | (L+) - (L-) |
(L+) - PE | |
(L-) - PE | |
动作方向 | (L+)-PE & (L-)-PE & (L+)-(L-) |
额定负载电流IL | 50 A |
残流IPE | ≤ 70 µA DC |
≤ 500 µA AC | |
待机功耗 PC | ≤ 70 mVA |
标称放电电流In(8/20)µs | 20 kA |
最大放电电流 Imax (8/20) µs | 40 kA |
冲击放电电流(10/350)µs,充电 | 3.125 As |
冲击放电电流(10/350)µs,比能 | 9.77 kJ/Ω |
冲击放电电流(10/350)µs,峰值limp | 6.25 kA |
总放电电流ITotal (8/20) µs | 40 kA |
总放电电流ITotal (10/350) µs | 12.5 kA |
电压保护水平Up | ≤ 3.3 kV |
残压Ures | ≤ 3.3 kV (In时) |
≤ 2.5 kV (3 kA时) | |
≤ 2.7 kV (6.25 kA时) | |
≤ 2.9 kV (10 kA时) | |
≤ 3.1 kV (15 kA) | |
≤ 4 kV (40 kA时) | |
响应时间tA | ≤ 25 ns |
PV 保护电路 | |
连接配置 | Y组态 |
使用寿命结束模式 | OCFM (分区错误行为) |
直流电压侧(DC)保护电路 | |
空载电压UOCSTC | ≤ 833 V DC |
最大放电电流 Imax (8/20) µs | 40 kA |
响应时间tA | ≤ 25 ns |
冲击放电电流(10/350)µs,充电 | 3.125 As |
冲击放电电流(10/350)µs,比能 | 9.77 kJ/Ω |
冲击电流 (10/350) µs (L-N),电流峰值Iimp | 6.25 kA |
总放电电流ITotal (8/20) µs | 40 kA |
总放电电流ITotal (10/350) µs | 12.5 kA |
绝缘电阻 Riso | > 5 GΩ (500 V DC时) |
标称放电电流In(8/20)µs | 20 kA |
额定负载电流IL | 50 A |
持续操作电流 ICPV | < 70 µA |
最大连续工作电压UCPV | 1000 V DC |
额定短路电流 ISCPV | 2000 A |
残压Ures | ≤ 3.3 kV (In时) |
≤ 2.5 kV (3 kA时) | |
≤ 2.7 kV (6.25 kA时) | |
≤ 2.9 kV (10 kA时) | |
≤ 3.1 kV (15 kA) | |
≤ 4 kV (40 kA时) | |
残流IPE | ≤ 70 µA DC |
≤ 500 µA AC | |
电压保护水平Up | ≤ 3.3 kV |
待机功耗 PC | ≤ 70 mVA |
环境条件 | |
保护等级 | IP20 (仅在使用了所有连接位的情况下) |
环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C |
环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 80 °C |
海拔 | ≤ 6000 m (amsl) |
允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % |
冲击力(运行) | 50g (半正弦 / 11 ms/ 3x ±X,±Y, ±Z) |
振动(操作) | 5g (5 - 500 Hz/2.5 h/X, Y, Z) |
标准/规格 | EN 61643-31 |
注意事项 | 2019 |
标准/规格 | IEC 61643-31 |
注意事项 | 2018 |
安装类型 | DIN导轨: 35 mm |
订货号 | 2905638 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 1 pc |
销售关键代码 | CL1231 |
产品关键代码 | CL1231 |
GTIN | 4046356984577 |
单件重量(含包装) | 457.2 g |
单件重量(不含包装) | 457.2 g |
原产地 | IN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171401 |
ECLASS-15.0 | 27171401 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000381 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
优势
设计紧凑,节省安装空间
双位组合式接线端子,可安全方便地进行等电位连接
螺纹轴及升高的拱形顶确保工作安全
带延长插入适配件的主接口可承受更高的漏电
可视化显示,方便在设备上直接检查状态
插接式信号连接,用于远程状态信号