PLD E 400 W 375 - LED控制柜灯
2702222

LED控制柜灯, 24 V DC, 长度: 375 mm,保护等级: IP20, 可旋转, 可串联切换, 包括安装附件

提供免费下载。 下载

产品详情








优势

采用卡夹固定,无需工具便可安装
通过采用M8卡接技术的传感器/执行器电缆完成接线
对于串行布局的控制柜,串行连接可减少接线量
配备集成的棱镜并可以旋转,因此能为控制柜提供最理想的照明
可以旋转,从而能根据控制柜深度进行最佳的调节
LED使用寿命为50,000小时(L70值),因此可免去更换灯泡的步骤