PLD E 400-ME CM - 安装材料
PLD E 400-ME CM
-
安装材料
2702314
包括两个固定夹的套件,用于400级PLD外壳照明(备件)
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
安装材料
尺寸
宽度
12 mm
高度
14 mm
深度
35 mm
材料规格
颜色
橙色
标识材料
PC
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-25 °C ... 60 °C
商业数据
订货号
2702314
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
DRL23Z
产品关键代码
DRL23Z
GTIN
4055626124834
单件重量(含包装)
18.2 g
单件重量(不含包装)
4 g
原产地
DE
分类
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39111500