PLD E 400-ME MM - 安装材料
PLD E 400-ME MM
-
安装材料
2702312
用于磁性安装 400 级 PLD 外壳照明的套件
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
安装材料
尺寸
宽度
12 mm
高度
4 mm
深度
30 mm
材料规格
颜色
镍
标识材料
Ni
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-25 °C ... 60 °C
商业数据
订货号
2702312
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
DRL23Z
产品关键代码
DRL23Z
GTIN
4055626121406
单件重量(含包装)
41.5 g
单件重量(不含包装)
26 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27111126
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39111500