PLD E 400-ME SM - 安装材料
PLD E 400-ME SM
-
安装材料
2702313
用于400级PLD外壳照明螺钉安装的套件,包括螺钉和垫圈
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
安装材料
尺寸
宽度
12.07 mm
高度
7.5 mm
深度
49.51 mm
孔径
5.7 mm
材料规格
颜色
橙色
标识材料
PC
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-25 °C ... 60 °C
商业数据
订货号
2702313
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
DRL23Z
产品关键代码
DRL23Z
GTIN
4055626121239
单件重量(含包装)
24.7 g
单件重量(不含包装)
6 g
原产地
DE
分类
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39111500
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助