UM-PRO 122 COVER-R KMGY
-
侧面组件
2201229
产品详情
| 组装说明 | 请参阅下载区内的应用说明。 |
| 外壳类型 | 挤压型材外壳 |
| 壳体型号 | 挤压型材壳体 |
| 壳体系列 | UM-PRO |
| 产品系列 | UM-PRO 122 |
| 宽度 | 19.5 mm |
| 高度 | 142.3 mm |
| 深度 | 39.45 mm |
| 从DIN导轨顶部边缘起的深度 | 32.45 mm |
| PCB设计 | |
| PCB板厚度 | 1.4 mm ... 1.8 mm |
| 颜色 (侧面元件) | 浅灰 (RAL 7035) |
| 标识材料 侧面元件 | PA |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 灼热线测试 | |
| 规格 | IEC 60695-2-11:2014-02 |
| 温度 | 850 °C |
| 暴露时间 | 30 s |
| 热稳定性/滚珠测试 | |
| 规格 | IEC 60695-10-2:2014-02 |
| 温度 | 125 °C |
| 测试持续时间 | 1 h |
| 力 | 20 N |
| 机械强度/滚桶 | |
| 规格 | IEC 60068-2-31:2008-05 |
| 下降高度 | 50 cm |
| 频率 | 50 |
| 防护等级(IP代码) | |
| 规格 | IEC 60529:1989-11 + AMD 1:1999-11 + AMD 2:2013-08 |
| 环境条件 | |
| 要达到的最大IP编码 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 105 °C (根据功率损耗) |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 55 °C |
| 环境温度(组装) | -5 °C ... 100 °C |
| 相对湿度(存放/运输) | 80 % |
| PCB支架数量 | 3 |
| PCB安装类型 | 插入/使用附加元件固定 |
| PCB表面 | 700 mm² ... 1200 mm² (每厘米基础型材) |
| PCB厚度 | 1.4 mm ... 1.8 mm |
| 安装类型 | DIN导轨安装/壁挂式安装(可选安装法兰),挤压型材锁扣 |
| 包装类型 | 纸箱包装 |
| 外包装类型 | 纸箱 |
| 订货号 | 2201229 |
| 包装单位 | 10 pc |
| 最小订货量 | 10 pc |
| 注意 | 定制(不可退回) |
| 销售关键代码 | ACHDAC |
| 产品关键代码 | ACHDAC |
| GTIN | 4046356747677 |
| 单件重量(含包装) | 19.54 g |
| 单件重量(不含包装) | 18.97 g |
| 原产地 | 随货提供原产国信息。 |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190602 |
| ECLASS-15.0 | 27190602 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
SZF 0-0,4X2,5 - 螺丝刀 1204504
-
UM-PRO 122 EVA KIT - 支架 1538969
-
UM-PRO PE CONTACT L1 - 功能模块地线 2200161
-
UM-PRO PE CONTACT L2 - 功能模块地线 2200162
-
UM-PRO PE CONTACT L3 - 功能模块地线 2200163
-
UM-PRO PCB S-LOCK BK - 锁紧装置 2200168
-
UM-PRO PCB C-LOCK L1 BK - 锁紧装置 2200164
-
UM-PRO PCB C-LOCK L2 BK - 锁紧装置 2200165
-
UM-PRO PCB C-LOCK L3 BK - 锁紧装置 2200166
-
UM-BASIC/PRO PCB S-LOCK KMGY - 锁紧装置 2202031
-
UM-BASIC/PRO PCB C-LOCK L1KMGY - 锁紧装置 2202028
-
UM-BASIC/PRO PCB C-LOCK L2KMGY - 锁紧装置 2202029
-
UM-BASIC/PRO PCB C-LOCK L3KMGY - 锁紧装置 2202030
-
UM-BASIC/PRO MOUNT KMGY - 安装法兰 2202032
-
UM-PRO MOUNT BK - 安装法兰 2200171
-
UM-BASIC/PRO 122 FOOT KMGY - 安装元件 2202024
-
UM-PRO 122 FOOT BK - 安装元件 2200160
-
UM-PRO A/U N 73 CM - 盖板 2200310
-
UM-PRO A/U 73 CM - 盖板 2200311
-
UM-PRO A/U 92 CM - 盖板 2200312
-
UM-BASIC/PRO LID-73N KMGY - 侧面组件 2202034
-
UM-BASIC/PRO LID-73 KMGY - 侧面组件 2202033
-
UM-BASIC/PRO LID-92 KMGY - 侧面组件 2202047
-
UM-PRO LID-73N BK - 侧面组件 2200174
-
UM-PRO LID-73 BK - 侧面组件 2200173
-
UM-PRO LID-92 BK - 侧面组件 2200172
优势
定制壳体长度可按毫米级的精度进行切割
开放式设计,易于集成大型电子元件
UM-PRO壳体采用尼龙材质,通过UL认证,耐热性能高达100℃
设备安装简单,无需工具,即可通过卡接在侧面固定
保护盖的安装位置可变,灵活性很高