UM-BASIC/PRO 122 FOOT KMGY - 安装元件
2202024

挤压型材外壳, DIN导轨安装, 用于DIN导轨,可安装在UM-BASIC PROFILE(宽度:122 mm)之下, 支脚元件

产品详情









适配产品



优势

各种不同的底座型材,每个配有三个PCB层
各种几何外形的模块盖板可任意定位安装
兼容菲尼克斯电气的多种标准连接技术
设备安装简单,无需工具,即可通过卡接在侧面固定
保护盖的安装位置可变,灵活性很高