MACX MCR-EX-SL-NAM-YO
-
隔离放大器
2905723
Ex i NAMUR隔离放大器。用于在危险区域内运行本安(Ex i)接近传感器和开关。无源晶体管输出(电阻,与Yokogawa兼容),线路故障透明度,至SIL 2(根据IEC 61508);螺钉连接。
产品详情
| 产品类型 | 隔离放大器 |
| 产品系列 | MACX Analog |
| 通道数目 | 1 |
| 组态 | DIP开关 |
| 绝缘特性: GB Standard | |
| 过电压类别 | II |
| 污染等级 | 2 |
| 功能 | |
| 组态 | DIP开关 |
| 电气隔离 | 3端隔离 |
| 输入和输出之间的电流隔离 | 是 |
| 电气隔离 输入/输出 | |
| 电气隔离 | 375 V (峰值符合IEC/EN 60079-11标准) |
| 电气隔离 输入/输出/电源,DIN导轨连接器 | |
| 额定绝缘电压 | 300 Vrms |
| 测试电压 | 2.5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| 绝缘 | 安全隔离符合IEC/EN 61010-1 |
| 电气隔离 输入/电源,DIN导轨连接器 | |
| 电气隔离 | 375 V (峰值符合IEC/EN 60079-11标准) |
| 所支持的控制器: YOKOGAWA ProSafe-RS | |
| 适用的I/O卡件 | SDV144 |
| 电源 | |
| 额定供电电压 | 24 V DC |
| 电源电压范围 | 9.6 V DC ... 30 V DC (12 V DC ... 24 V DC (-20 % ... +25 %)) |
| 功耗 | < 0.6 W |
| 功耗 | < 600 mW |
| 信号: NAMUR | |
| 输入说明 | 本安 |
| 输入数目 | 1 |
| 有效输入源 | NAMUR接近开关传感器 (IEC/EN 60947-5-6) |
| 浮地开关触点 | |
| 带电阻电路的开关触点 | |
| 开关阈值"0"信号电流 | < 1.2 mA (禁用) |
| 开关阈值"1"信号,电流 | > 2.1 mA (导通) |
| 切换滞后 | < 0.2 mA |
| 线路故障检测 | < 0.05 mA ... 0.35 mA (换行符) |
| < 100 Ω ... 360 Ω (短路) | |
| 通过DIP开关激活/禁用 | |
| 无负载电压 | 8 V DC |
| 信号 | |
| 输出数目 | 1 |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 剥线长度 | 7 mm |
| 螺纹 | M3 |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 14 |
| 紧固扭矩 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 测试插座 | |
| 最大直径 | 2.3 mm |
| 安全数据 | |
| 最大内部电感Li | 可忽略 |
| 最大内部电容Ci | 可忽略 |
| 最大输出电压Uo | 9.6 V |
| 最大输出电流Io | 10 mA |
| 最大输出功率Po | 25 mW |
| 最大安全电压Um | 253 V AC/DC |
| IIA (简单回路): 最大外部电感Lo / 最大外部电容Co | 1000 mH / 210 µF |
| IIB/IIIC (简单回路): 最大外部电感Lo / 最大外部电容Co | 1000 mH / 26 µF |
| IIC (简单回路): 最大外部电感Lo / 最大外部电容Co | 300 mH / 3.6 µF |
| IIB/IIA/IIIC (混合回路): 最大外部电感Lo / 最大外部电容Co | 100 mH / 1 µF, 5 mH / 1 µF, 1 mH / 1 µF, 10 µH / 1 µF |
| IIC (混合回路): 最大外部电感Lo / 最大外部电容Co | 100 mH / 510 nF, 50 mH / 580 nF, 5 mH / 600 nF, 1 mH / 600 nF, 10 µH / 600 nF |
| 数据 | |
| 通道数目 | 0 |
| 状态显示 | 绿色 LED (电源电压) |
| 黄色 LED(开关状态) | |
| 红色 LED(线路故障) |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 12.5 mm |
| 高度 | 112.5 mm |
| 深度 | 113.7 mm |
| 深度 NS 35/7,5 | 114.5 mm (卡接到符合EN 60715标准的DIN导轨NS 35/7,5上) |
| 颜色 | 灰色 (RAL 7042) |
| 阻燃等级,符合UL 94 (壳体) | V0 (外壳) |
| 外壳材料 | PA 6.6-FR |
| 安全数据 | |
| 安全完整性水平(SIL) | 2 |
| 安全数据 | |
| 安全完整性水平(SIL) | 2 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 (未经过UL认证) |
| 环境温度(运行) | -20 °C ... 60 °C (任何安装位置) |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 80 °C |
| 海拔 | ≤ 2000 m |
| 允许湿度(运行) | 10 % ... 95 % (无冷凝) |
| CE | |
| 证书 | CE合规 |
| 注意 | 和EN 61326 |
| ATEX | |
| 标识 | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3G Ex nA IIC T4 Gc X | |
| 证书 | IBExU 12 ATEX 1169 |
| IECEx | |
| 标识 | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex nA IIC T4 Gc | |
| 证书 | IECEx IBE 12.0018X |
| CCC / China-Ex | |
| 标识 | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex iaD] | |
| Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| 证书 | NEPSI GYJ20.1314X |
| UL,美国 / 加拿大 | |
| 标识 | UL 61010 Listed |
| 证书 | , C.D.-No 83104549 |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| 标识 | 2 |
| EAC Ex | |
| 标识 | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| 证书 | RU C-DE.AB72.B.00093/19 |
| INMETRO | |
| 标识 | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex nA IIC T4 Gc | |
| 证书 | DNV 18.0144 X |
| 电磁兼容性 | 符合EMC条例 |
| 抗干扰 | EN 61000-6-2 |
| 噪音排放 | |
| 标准/规范 | EN 61000-6-4 |
| 电气隔离 | 3端隔离 |
| GB Standard | |
| 标准/规程 | GB 3626.20 |
| GB 3836.1 | |
| GB 3836.4 | |
| GB 3836.8 | |
| GB 12476.1 | |
| GB 12476.4 | |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 订货号 | 2905723 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DK1213 |
| 产品关键代码 | DK1213 |
| GTIN | 4046356992169 |
| 单件重量(含包装) | 159 g |
| 单件重量(不含包装) | 99.99 g |
| 原产地 | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
适配产品
-
-
EA-MSTB 2,5/ 5 - 附件 1831016
-
MACX MCR-PTB - 供电和故障信息模块 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - 供电和故障信息模块 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - 电源 2904614
-
TC-D37SUB-AIO16-EX-PS-UNI - 模块安装支架 2902932
-
TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI - 模块安装支架 2924854
-
D-UKK 3/5 - 端板 2770024
-
D-UKK 3/5 BU - 端板 2770105
-
UKK 5-2R/NAMUR - 元件端子 2941662
-
MPS-IH WH - 绝缘套管 0201663
-
MPS-IH RD - 绝缘套管 0201676
-
MPS-IH BU - 绝缘套管 0201689
-
MPS-IH YE - 绝缘套管 0201692
-
MPS-IH GN - 绝缘套管 0201702
-
MPS-IH GY - 绝缘套管 0201728
-
MPS-IH BK - 绝缘套管 0201731
-
MPS-MT - 测试插头 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - 塑料标签 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - 塑料标签 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - 塑料标签 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - 塑料标签 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - 塑料标签 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - 塑料标签 0828098
-
US-EMLP (11X9) - 塑料标签 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - 塑料标签 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - 塑料标签 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - 设备标识 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - 设备标识 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - 设备标识 0831732
-
SZS 0,6X3,5 - 螺丝刀 1205053
优势
信号输入:本质安全 [Ex ia];用于 NAMUR 接近传感器(EN 60947-5-6)或开关触点
具有阻性特性(晶体管)的信号输出,与Yokogawa ProSafe DI卡SDV 144兼容
具有线路故障透明度的信号输出,线路故障直接通过信号输出标示出来
开关频率最高达5 kHz
操作方向可选
可启用及禁用线路故障检测功能(LFD)
达到IEC/EN 61508的SIL 2级
3路电隔离
通过DIN导轨连接器供电和故障指示
插拔式接线端子 ,螺钉连接技术
允许在2区内安装
外壳宽度: 12.5 mm