PSI-GSM/GPRS-MODEM/RS232
-
接口转换器
2708630
产品详情
| 电气隔离 | 电源//RS-232//天线 |
| 额定条件下的最大功耗 | 2.4 W |
| 测试电压数据接口/电源 | 1.5 kV |
| 测试电压数据接口 | 1500 V |
| 电源 | |
| 电源电压范围 | 10.8 V DC ... 60 V DC (通过插拔式COMBICON螺钉接线端子) |
| 16 V AC ... 40 V AC (通过插拔式COMBICON螺钉接线端子) | |
| 额定供电电压 | 24 V DC ±5 % (作为后备或冗余,经底板总线触点和系统电流的电源) |
| 典型电流耗量 | < 100 mA (24 V DC) |
| < 60 mA | |
| 最大电流耗量 | < 60 mA (待机) |
| 数字量 | |
| 输入说明 | 数字量输入 |
| 输入数目 | 2 |
| 电压输入信号 | 9 V DC ... 48 V DC (浮地触点) |
| 电流输入信号 | ≤ 5 mA |
| 切换 | |
| 输出名称 | 继电器输出 |
| 输出数目 | 1 |
| 触点类型 | N/O触点 |
| 最大切换电压 | 60 V DC |
| 42 V AC | |
| 最大切换电流 | 1 A |
| 数据: RS-232接口,符合ITU-T V.28、EIA/TIA-232、DIN 66259-1标准 | |
| 串行传输率 | 自动数据速率检测(默认)或固定设置为300、1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200bps,可通过软件设置 |
| 连接方式 | D-SUB-9公头连接器 |
| 传输长度 | 15 m |
| 文件格式/编码 | 串行异步UART/NRZ,7/8数据,1/2停止,1奇偶性,10/11位字符长度 |
| 数据流控制/协议 | 软件握手,Xon/Xoff或硬件握手RTS/CTS |
| 无线 | |
| 接口说明 | GSM |
| 频率 | 900 MHz (2 W (EGSM)) |
| 1800 MHz (1 W) | |
| 天线 | 50Ω阻抗,SMA天线,孔式 |
| SIM接口 | 3V SIM卡 |
| GPRS | GPRS 8级/编码方式: CS1到CS4 |
| 网络功能 | 4个时隙用于接收数据,1个时隙用于发送数据。 PIN码保存在调制解调器中。 在供电恢复后,能自动重拨号接入网络 |
| 网络检查 | LED指示数据信号质量 |
| 宽度 | 35 mm |
| 高度 | 99 mm |
| 深度 | 118.6 mm |
| 颜色 (外壳) | 绿色 (RAL 6021) |
| 标识材料 (壳体) | PA V0 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 60 °C |
| 电磁兼容性 | 符合R&TTE指令1999/5/EC |
| 抗干扰 | EN 61000-6-2:2005 |
| 噪音排放 | |
| 标准/规范 | EN 55032 |
| 电气隔离 | 电源//RS-232//天线 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 订货号 | 2708630 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DNC421 |
| 产品关键代码 | DNC421 |
| GTIN | 4046356041409 |
| 单件重量(含包装) | 296.2 g |
| 单件重量(不含包装) | 296.2 g |
| 原产地 | DE |
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |