UCT-PMP (90X38) YE - 插入式标签
0803133

插入式标签, 标签纸, 黄色(RAL 1018), 未标识, 适用的打印机: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, TOPMARK NEO, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, 安装方式: 卡接到标记牌套环, 标签数: 1, 文本框高度: 38 mm, 文本框宽度: 90 mm

产品详情








优势

UCT-PMP (90x38)系统标识标签易于安装,如果需要,也可以很方便地取下
温度范围广意味着标签可用于控制柜和现场使用
卡上留有功能描述区域
使用BLUEMARK ID...、BLUEMARK CLED、TOPMARK LASER或TOPMARK NEO可以快速、轻松地标识统一板式供货的标识条
 
这种格式可以自动确保高定位精度的打印
标记服务:菲尼克斯电气可以根据您的要求定制标记所有标签