模块用于Inline站内部。 适用于反向负载的单通道功率电平模块配备电动电机保护。借助该模块可通过一个总线系统切换、保护和监控三相异步电机。 借助此模块可通过一个总线系统切换、保护和监控三相异步电机。
IB IL 400 ELR R-3A-2MBD
-
Inline模块
2855130
Inline电源模块,电子式双向起动器
产品详情
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 63 mm |
| 高度 | 224 mm |
| 深度 | 109 mm |
| Inline本地总线 | |
| 连接方式 | Inline数据跨接块 |
| 传输速度 | 500 MBit/s |
| 传输原理 | 铜缆 |
| 模块 | |
| ID 代码 (dec.) | 191 |
| 十六进制ID编码 | BF |
| 长度编码(十六进制) | 81 |
| 长度编码(十进制) | 129 |
| 过程数据通道 | 8 位 |
| 输入地址区域 | 1 Byte |
| 输出地址区域 | 1 Byte |
| 寄存器长度 | 8 位 |
| 所需的参数数据 | 5 Byte |
| 所需的组态数据 | 5 Byte |
| 产品类型 | I/O 部件 |
| 产品系列 | Inline |
| 类型 | 模块 |
| 诊断信息 | 过电流 故障信息以诊断代码(总线)的形式通过模块上的 LED ERR 显示 |
| 输出阶段不能控制 故障信息以诊断代码(总线)的形式通过模块上的 LED ERR 显示 |
| 电位: 通信电源(UL) | |
| 电源电压 | 7.5 V DC (通过电源跨接) |
| 电流消耗 | 最大 60 mA |
| 电位: 分段回路电源(US) | |
| 电源电压 | 24 V DC (通过电源跨接) |
| 电源电压范围 | 19.2 V DC ... 28.8 V DC (包括所有公差,包括纹波) |
| 电流消耗 | 最大 50 mA |
| 电源: 电子模块 | |
| 连接方式 | 通过电位跨接 |
| 品名 | 端子条X11和X12 |
| 电气隔离/电压范围的隔离 | |
| 测试电压: 电源电压UL / 400 V | 1.2 kV AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 电源电压 US / 400 V | 1.2 kV AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 电源电压US / 制动控制开关 | 1.2 kV AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 电源电压UL / 制动控制开关 | 1.2 kV AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 本地总线/400 V | 1.2 kV AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 本地总线/制动控制开关 | 1.2 kV AC, 50 Hz, 1 min |
| 连接技术 | |
| 连接名称 | 电机电路连接器 |
| 导线连接 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 12 |
| 电机电路连接器 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 硬导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 12 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 55 °C |
| 注意事项 | 操作注意事项 网络电源线路保护,最大20 A。注意POWER-COMBICON 插拔式连接器的衰减 |
| 空气压力(运行) | 80 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔2000 米) |
| 空气压力(存放/运输) | 70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m) |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 85 °C |
| 允许湿度(运行) | 75 % ... 85 % (在温度范围 -25°C ... +55°C,必需采取相应的措施以防止湿度增加(> 85%)。) |
| 允许湿度(存放/运输) | 75 % ... 85 % (当模块从车辆内取出并放进封闭的房间时,外壳会出现暂时的轻微冷凝现象。) |
| 保护等级 | I (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| 发射干扰 | 符合EN 55011:1991 A类的外壳的噪音排放符合EN 61000-6-4标准 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 订货号 | 2855130 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 产品关键代码 | DRI171 |
| GTIN | 4046356044844 |
| 单件重量(含包装) | 604.8 g |
| 单件重量(不含包装) | 584.8 g |
| 原产地 | DE |
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |