该制动模块是一个无源电子制动控制开关,可通过3位反向COMBICON连接器卡接在电源模块上。
通过2位COMBICON连接器与制动建立连接,可连接导线横截面达2.5 mm2。
IB IL 400 BR
-
Inline模块
2727394
Inline扩展模块,与Inline电源模块一起用于制动控制,制动模块用于440 V DC或440 V AC制动器
产品详情
适配产品
优势
可选择连接一个外部无源制动模块
手持式操作员面板模式
集成式电子电机保护,符合IEC 60947-4
诊断和状态指示灯
干线电压和24 V电源电压之间的安全隔离,符合EN 50178
通过OUT过程数据进行电机控制
电机电流监控