IB IL 24 BR/DC
-
Inline模块
2742036
Inline 扩展模块,用于制动控制
与Inline 电源模块连接,用于24 V DC制动器的制动模块
产品详情
适配产品
优势
电机电流监控
通过OUT过程数据进行电机控制
干线电压和24 V电源电压之间的安全隔离,符合EN 50178
诊断和状态指示灯
集成式电子电机保护,符合IEC 60947-4
可选择连接一个外部无源制动模块
手持式操作员面板模式