DOK 1,5-2D - 启动器/执行器接线端子
2717139

启动器/执行器接线端子, 标称工作电压: 250 V, 额定电流: 24 A, 接线方式: 螺钉连接, 额定接线容量: 2.5 mm2, 横截面: 0.2 mm2 - 4 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 灰色

产品详情









适配产品



优势

与DIK...三层启动器端子形状相同
两个插入式桥接件的触点可轻松端口,用于在非相邻端子间建立桥接
带红色与绿色LED的接线端子可用于启动器与执行器接线的视觉信号
由于插入式桥接件的中央部位可卡接在端子壳体中,因此全部接线点均可任意接线,桥接也可安全定位
与DIK端子不同,这些输出端子的低层可直接连接在DIN导轨上作为PE连接,标识为黄绿色
上层带有用于可标识信号电缆的直通式连接
在执行器之后进行启动器接线变得简易
中间层为所连接的执行器供电