DIKD 1,5-LA 24GN/O-M - 启动器/执行器接线端子
2716376

启动器/执行器接线端子, 标称工作电压: 250 V, 额定电流: 24 A, 接线方式: 螺钉连接, 第1,2和第3层, 额定接线容量: 2.5 mm2, 横截面: 0.2 mm2 - 4 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 灰色

产品详情









适配产品



优势

带红色与绿色LED的接线端子可用于启动器与执行器接线的视觉信号