灵巧窄型管理交换机(Smart Managed Narrow switch, SMN)是适用于工业应用的以太网交换机,带六个快速以太网端口(RJ45格式)和两个单模快速以太网光纤端口(SC格式)
FL SWITCH SMN 6TX/2FX SM
-
Industrial Ethernet Switch
2989556
产品详情
宽度 | 57 mm |
高度 | 133 mm |
深度 | 125 mm |
颜色 | 灰色铝 |
安装类型 | DIN导轨安装 |
以太网(RJ45) | |
连接方式 | RJ45 |
连接方法方面的注意事项 | 自适应和自交叉 |
传输速度 | 10/100 MBit/s |
传输原理 | 铜缆 |
传输长度 | 100 m (每个分段) |
信号LED | 电源电压、数据传输、错误、链接、活动 |
通道数目 | 6 (RJ45端口) |
以太网 FO | |
连接方式 | SC |
传输速度 | 100 Mbps (全双工) |
传输原理 | 单模玻璃光纤 |
传输长度 | 36000 m (F-G9/125 0.36dB/km的光纤) |
32000 m (F-G9/125 0.4dB/km的光纤) | |
26000 m (F-G9/125 0.5dB/km的光纤) | |
波长 | 1300 nm |
信号LED | 数据接收,链接状态 |
通道数目 | 2 (SC单模) |
串行(RS-232) | |
连接方式 | RS-232-C,6-位MINI-DIN孔式连接器(PS/2) |
产品类型 | 交换机 |
产品系列 | Managed Switch SMN |
类型 | 端子化设计 |
基本功能 | 存储转发交换机符合IEEE 802.3标准要求,4个优先级符合IEEE 802.1 P标准要求,TCP/IP传输协议,BootP兼容,端口镜像功能,内置网络服务器功能,组播过滤,IGMP侦听,VLAN,快速生成树(RSTP),PROFINET设备,介质冗余协议(MRP)。 |
交换机功能 | |
诊断功能 | RMON History |
N:1-Portmirroring | |
LLDP (Link Layer Discovery Protocol) | |
SNMP-Traps | |
基本功能 | 存储转发交换机符合IEEE 802.3标准要求,4个优先级符合IEEE 802.1 P标准要求,TCP/IP传输协议,BootP兼容,端口镜像功能,内置网络服务器功能,组播过滤,IGMP侦听,VLAN,快速生成树(RSTP),PROFINET设备,介质冗余协议(MRP)。 |
信号触点控制电压 | 24 V (典型) |
信号触点控制电流 | 100 mA |
PROFINET一致性等级 | Conformance-Class B |
PROFINET设备功能 | PROFINET-IO设备 |
Fast Startup | |
过滤器功能 | Quality of Service (4个优先级) |
Port-Priorisierung | |
VLAN | |
IGMP Snooping (128 组) | |
IGMP Query | |
Auto-Query-Port | |
Extended Multicast Filtering | |
Static Multicast Filtering | |
管理 | 基于网络的管理 (HTTP) |
SNMP v1/v2 | |
串口 (V.24) | |
冗余 | MRP (Media Redundancy Protocol) |
RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
FRD (Fast Ring Detection) | |
Large Tree Support | |
诊断和状态指示灯 | LED:US1、US2(电源电压),失灵(报警触点),每个以太网端口2个LED(链接和可切换活动/速度/双工) |
支持的浏览器 | Internet Explorer 5.5 或更高版本 |
其他功能 | BootP |
DHCP-Client | |
时间同步 | SNTP |
安全功能 | |
基本功能 | 存储转发交换机符合IEEE 802.3标准要求,4个优先级符合IEEE 802.1 P标准要求,TCP/IP传输协议,BootP兼容,端口镜像功能,内置网络服务器功能,组播过滤,IGMP侦听,VLAN,快速生成树(RSTP),PROFINET设备,介质冗余协议(MRP)。 |
链路层发现协议(LLDP) | 符合802.2协议 |
额定条件下的最大功耗 | 7.8 W |
传输介质 | 铜缆 |
FO | |
电源 | |
电源电压 (DC) | 24 V DC (冗余) |
电源电压范围 | 18 V DC ... 32 V DC |
连接电源 | 通过 COMBICON,可连接导线最大横截面 2.5 mm² |
残波 | 3.6 VPP (在允许的电压范围内) |
典型电流耗量 | 325 mA (US = 24 V DC) |
功能 | |
信号触点控制电压 | 24 V (典型) |
信号触点控制电流 | 100 mA |
连接方式 | 螺钉连接 |
硬导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
可连接导向横截面 AWG | 24 ... 12 |
剥线长度 | 7 mm |
环境条件 | |
保护等级 | IP20 |
环境温度(运行) | 0 °C ... 55 °C (无冷凝) |
环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % (无冷凝) |
允许湿度(存放/运输) | 5 % ... 95 % (无冷凝) |
振动(操作) | 符合IEC 60068-2-6: 5g,150 Hz |
空气压力(运行) | 86 kPa ... 108 kPa (平均海拔2000 m) |
空气压力(存放/运输) | 66 kPa ... 108 kPa (海拔3500 m) |
电磁兼容性 | 符合2014/30/EU电磁兼容指令 |
抗干扰 | EN 61000-6-2:2005 |
噪音排放 | |
标准/规范 | EN 61000-6-4:2007 + A1:2011 |
功能 | |
基本功能 | 存储转发交换机符合IEEE 802.3标准要求,4个优先级符合IEEE 802.1 P标准要求,TCP/IP传输协议,BootP兼容,端口镜像功能,内置网络服务器功能,组播过滤,IGMP侦听,VLAN,快速生成树(RSTP),PROFINET设备,介质冗余协议(MRP)。 |
系统要求 | |
支持的浏览器 | Internet Explorer 5.5 或更高版本 |
状态显示 | LED:US1、US2(电源电压),失灵(报警触点),每个以太网端口2个LED(链接和可切换活动/速度/双工) |
订货号 | 2989556 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 1 pc |
销售关键代码 | DNN122 |
产品关键代码 | DNN122 |
GTIN | 4046356478304 |
单件重量(含包装) | 848.5 g |
单件重量(不含包装) | 777 g |
原产地 | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222612 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
已知的豁免条款 | 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
-
FL MEM PLUG - 组态存储器 2891259
-
FL MEM PLUG/MRM - 组态存储器 2891275
-
FL SNMP OPC SERVER V3 - 驱动程序和接口软件 2701139
-
FL CAT6 PATCH 0,3 - 尾缆 2891181
-
FL CAT6 PATCH 0,5 - 尾缆 2891288
-
FL CAT6 PATCH 1,0 - 尾缆 2891385
-
FL CAT6 PATCH 1,5 - 尾缆 2891482
-
FL CAT6 PATCH 2,0 - 尾缆 2891589
-
FL CAT6 PATCH 3,0 - 尾缆 2891686
-
FL CAT6 PATCH 5,0 - 尾缆 2891783
-
FL CAT6 PATCH 7,5 - 尾缆 2891880
-
FL CAT6 PATCH 10 - 尾缆 2891877
-
FL CAT6 PATCH 12,5 - 尾缆 2891369
-
FL CAT6 PATCH 15,0 - 尾缆 2891372
-
FL CAT6 PATCH 20,0 - 尾缆 2891576
-
IPASSIGN - 软件 2701094