FL SWITCH 3000管理型工业以太网交换机集成了多种网络性能与安全特征,带完整的IEEE 冗余(STP/RSTP/MST)与15 ms冗余环网自愈时间。独特的网页管理配置提供了简化的用户接口,可用于当前的应用以及适应未来需求的灵活应用。全面的光缆和铜质端口连接的应用可满足多种多样的应用场合需求。
FL SWITCH 3012E-2FX SM
-
Industrial Ethernet Switch
2891119
管理型以太网交换机符合IEC 61850-3和IEEE 1613标准。提供12个速率10/100 Mbps的RJ45端口,2个SC-D SM光口,工作温度范围-40°C… +70°C。
提供免费下载。
下载
产品详情
| 宽度 | 78.6 mm |
| 高度 | 145 mm |
| 深度 | 125 mm |
| 外壳材料 | 铝 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 以太网(RJ45) | |
| 连接方式 | RJ45 |
| 连接方法方面的注意事项 | 自适应和自交叉 |
| 传输速度 | 10/100 MBit/s |
| 传输原理 | 以太网RJ45双绞线 |
| 传输长度 | 100 m |
| 通道数目 | 12 (RJ45端口) |
| 光纤接口 | |
| 连接方式 | SC |
| 传输速度 | 100 Mbps (全双工) |
| 传输原理 | 单模玻璃光纤 |
| 传输长度 | 40 km (F-G9/125 0.36dB/km的光纤) |
| 波长 | 1300 nm |
| 通道数目 | 2 (SC单模) |
| 产品系列 | Managed Switch 3000 |
| 类型 | 端子化设计 |
| MTTF | 29 年数 (MIL-HDBK-217F标准,温度 25°C,占空比100%) |
| 基本功能 | 存储转发交换机、扩展环网和IEEE冗余、IGMP监听、端口和标记VLAN、端口和IEEE 802.1x安全、SNMP V3和Https安全、SNTP、网络自定义、用户账号 |
| 交换机功能 | |
| 基本功能 | 存储转发交换机、扩展环网和IEEE冗余、IGMP监听、端口和标记VLAN、端口和IEEE 802.1x安全、SNMP V3和Https安全、SNTP、网络自定义、用户账号 |
| 信号触点控制电压 | 24 V DC |
| 信号触点控制电流 | 100 mA |
| 冗余 | ERR (Extended ring redundancy) |
| 诊断和状态指示灯 | LED: US1,US2(冗余电源电压),各端口的链接和活动 |
| 安全功能 | |
| 基本功能 | 存储转发交换机、扩展环网和IEEE冗余、IGMP监听、端口和标记VLAN、端口和IEEE 802.1x安全、SNMP V3和Https安全、SNTP、网络自定义、用户账号 |
| 本地诊断 | US1、US2 电源电压 绿色LED灯 |
| LNK/ACT 链接状态/数据传输 绿色LED灯 | |
| 试验区段 | 电源电压/功能接地 500 V 1 min |
| 传输介质 | 铜缆 |
| 电源 | |
| 电源电压 (DC) | 24 V DC (冗余) |
| 电源电压范围 | 12 V DC ... 48 V DC |
| 残波 | 3.6 VPP (在允许的电压范围内) |
| 典型电流耗量 | 320 mA (US = 24 V DC) |
| 功能 | |
| 信号触点控制电压 | 24 V DC |
| 信号触点控制电流 | 100 mA |
| 连接技术 | |
| 连接名称 | 电源 |
| 电源 | |
| 连接方式 | 可插拔COMBICON螺钉连接, |
| 硬导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 12 |
| 剥线长度 | 7 mm |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 70 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % (无冷凝) |
| 允许湿度(存放/运输) | 5 % ... 95 % (无冷凝) |
| 空气压力(运行) | 57 kPa ... 108 kPa (最高可达海拔4850 m) |
| 空气压力(存放/运输) | 57 kPa ... 108 kPa (最高可达海拔4850 m) |
| 一致性/认证 | |
| 符合性 | 符合 CE 标准 |
| 抗干扰 | IEC 61850-3, IEEE 1613, EN 61000-6-2: 2005 |
| 噪音排放 | |
| 标准/规范 | EN 61000-6-4 |
| 功能 | |
| 基本功能 | 存储转发交换机、扩展环网和IEEE冗余、IGMP监听、端口和标记VLAN、端口和IEEE 802.1x安全、SNMP V3和Https安全、SNTP、网络自定义、用户账号 |
| 状态显示 | LED: US1,US2(冗余电源电压),各端口的链接和活动 |
| 订货号 | 2891119 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DNN125 |
| 产品关键代码 | DNN125 |
| GTIN | 4055626292762 |
| 单件重量(含包装) | 1,657 g |
| 单件重量(不含包装) | 1,657 g |
| 原产地 | TW |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222612 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 15(a), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
适配产品
-
-
FL PATCH GUARD - 端口防护锁定元件 2891424
-
FL PATCH GUARD KEY - 要点 2891521
-
DT-LAN-CAT.6+ - 电涌保护器 2881007
-
FL SEC PAC 4TX - 端口防护锁定元件 2832865
-
FL DIN RA - DIN导轨适配器 2891053
-
FL RJ45 PROTECT CAP - 防尘 2832991
-
E/NS 35 N - 终端固定件 0800886
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - 尾缆 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - 尾缆 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - 尾缆 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - 尾缆 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - 尾缆 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - 尾缆 1408365
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - 尾缆 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - 尾缆 1408969
-
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - 尾缆 1408970
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - FO尾缆 1115550
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - FO尾缆 1115548
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - FO尾缆 1115582
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - FO尾缆 1115581
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - FO尾缆 1115618
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - FO尾缆 1115617
优势
网络结构,符合IEC 61850
IEEE 1613