FL SWITCH 1705 M12 - Industrial Ethernet Switch
1386090

Unmanaged Switch 1700 系列,5 M12端口 10/100/1000 Mbps,保护等级: IP65/IP66/IP67,环境温度(工作): -40 °C ... 70 °C,电源电压范围: 9 V DC ... 32 V DC,PROFINET Conformance Class A,扩展的温度范围

产品详情









适配产品



优势

加固的IP67外壳
轻松面板安装