光电转换器——连接光纤与铜缆网络

光电转换器

采用适用于以太网及现场总线的FO光电转换器,将基于铜缆的接口转换为无干扰的光纤接口,而无需复杂的电涌保护、屏蔽和等电位连接措施。

Go to Product Detail Page for item 2902659
FL MC EF WDM-B SC - FO转换器
FL MC EF WDM-B SC - FO转换器
2902659

FO转换器(代替B型设备),其用途在于:采用WDM(wavelength division multiplex即波分复用)技术,从10/100Base-T(X)向各个单工光纤进行全双工传输,SC 单工光纤连接(1550/1310 nm)。运行时需要的设备套件(A型和B型)。

新产品

带有SC双工多模尾缆的MC 1000T-MM SC光电转换器

以太网光电转换器

通过光纤实现可靠通信

光电转换器可将以太网数据透明转换至光纤,提高工业应用的抗干扰能力并延长传输距离。根据具体设备和电缆,转换器的桥接距离可达80 km,数据速率高达1 Gbps。

主要特点

  • 传输速度为10/100/1,000 Mbps(取决于设备)
  • 多种光纤连接技术:SC双工、SC单工 (WDM)、ST、LC、SFP
  • 传输距离达80 km
  • 金属和塑料壳体
  • 全面认证:CE、UL、DNV-GL、IECEx、ATEX、UL Hazloc、IEC 61850、IEEE 1613

优势

  • 适用于各种应用的丰富产品组合
  • 千兆通信,适用于高数据流量应用
  • 设计紧凑,安装灵活
  • 低延迟,适用于采用实时协议的应用
  • 冗余电源

以太网光电转换器


以太网光电转换器

适用于工业应用的以太网光电转换器

光电转换器可将以太网数据透明转换至光纤,提高工业应用的抗干扰能力并延长传输距离。根据具体设备和电缆,转换器的桥接距离可达80 km,数据速率高达1 Gbps。

以太网光电转换器系列不仅坚固耐用,还提供多种型号。该产品组合种类齐全,包括满足基础、高级和特殊要求的各种设备,例如用于潜在爆炸区、电源和配电应用的产品。

产品将提供一系列适用于各类应用和光纤接口的功能。此外,独特的安装附件还可实现灵活安装。

适用于现场总线的光电转换器


PROFIBUS光电转换器

PROFIBUS光电转换器

PROFIBUS光电转换器

PSI-MOS系列光电转换器可将基于铜缆的PROFIBUS接口转换为光纤(FO)接口。所有转换均使用透明协议,数据速率可达12 Mbps。优势如下:

  • 通过DIP开关检测自动数据速率或设置固定数据速率
  • 内置光信号诊断功能,用于持续监控光纤路径
  • 在所有接口之间的良好电气隔离
  • 内置位重定时功能,级联阶数不受限制
  • 采用DIN导轨连接器,可以模块化方式与PSI铜缆中继器相连
  • 本安型光纤接口 (ex op is),可直连防爆1区设备
适用于CANopen®和DeviceNet™的光电转换器

适用于CANopen®和DeviceNet™的光电转换器

适用于CANopen®和DeviceNet™的光电转换器

光电转换器通过光纤即可轻松搭建无干扰的CANopen®和DeviceNet™现场总线系统网络。优势如下:

  • 内置光信号诊断功能,用于持续监控光纤路径
  • 用于提前警告光纤路径临界状态的浮动开关触点
  • 在所有接口之间的良好电气隔离
  • 使用铜缆中继器连接光纤转换器,建立纯铜缆连接。此外,还可使用DIN导轨连接器创建模块化集线器。

串口光电转换器


RS-232串口光电转换器

充当终端设备和T形耦合器的RS-232光电转换器

适用于RS-232接口的光电转换器

RS-232接口易受电磁场和电位差的干扰, 其传输距离非常短。可使用菲尼克斯电气的光电转换器,将串口转换为光口。优势如下:

  • 传输距离更远
  • 消除电磁干扰
  • 内置光信号诊断功能,用于持续监控光纤路径
  • 用于提前警告重要光纤路径的浮动开关触点
  • 在所有接口之间的良好电气隔离
  • 本安型光纤接口 (ex op is),可直连防爆1区设备