IBS IL 24 RB-T-2MBD-PAC
-
通信模块
2861962
Inline,分支模块,INTERBUS,Inline屏蔽插头,带远程总线分支,本地总线传输速率:2 Mbps,防护等级:IP20,包括Inline连接器和标识区域
产品详情
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 12.2 mm |
| 高度 | 135 mm |
| 深度 | 71.5 mm |
| 应用说明 | |
| 应用说明 | 只用于工业应用 |
| INTERBUS | |
| 连接方式 | Inline数据跨接块 |
| 传输速度 | 2 MBit/s |
| INTERBUS | |
| 连接方式 | Inline屏蔽连接器 |
| 传输速度 | 2 MBit/s |
| 传输原理 | RS-485 |
| Inline本地总线 | |
| 连接方式 | Inline数据跨接块 |
| 传输速度 | 2 MBit/s |
| 传输原理 | 铜缆 |
| 系统限制 | |
| 可连接本地总线设备的数量 | 最大 63 (考虑到设备所消耗的逻辑电流,分支模块不计为Inline站的设备。) |
| 模块 | |
| ID 代码 (dec.) | 04 |
| 十六进制ID编码 | 04 |
| 长度编码(十六进制) | 0 |
| 长度编码(十进制) | 0 |
| 过程数据通道 | 0 位 |
| 输入地址区域 | 0 Byte |
| 输出地址区域 | 0 Byte |
| 寄存器长度 | 0 位 |
| 所需的参数数据 | 0 Byte |
| 所需的组态数据 | 0 Byte |
| 产品系列 | Inline |
| 类型 | 模块 |
| 供货范围 | 包括Inline连接器和标识区域 |
| 特殊性质 | 带远程总线分支 |
| 额定条件下的最大功耗 | 0.7 W |
| 电位: 模拟量模块的电源(UANA) | |
| 电源电压 | 24 V DC (通过电源跨接) |
| 电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC (包括所有公差,包括纹波) |
| 电流消耗 | 典型值 29 mA |
| 电气隔离/电压范围的隔离 | |
| 测试电压: 5 V电源,入向远程总线,与5 V电源电气隔离,出向远程总线 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 5 V电源,入向远程总线,与7.5 V逻辑电源电气隔离,24 V模拟量电源,24 V总线模块电源,5 V逻辑电源分支模块 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 5 V电源,入向远程总线,与24 V主电源电气隔离,24 V分段电源 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 5 V电源入向远程总线/功能接地 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 5 V 电源,出向远程总线,与 5 V 电源电气隔离,入向远程总线 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 5 V电源,出向远程总线,与7.5 V逻辑电源电气隔离,24 V模拟量电源,24 V总线模块电源,5 V逻辑电源分支模块 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 5 V 电源,出向远程总线,与 24 V 主电源电气隔离,24 V分段电源 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 5 V电源出向远程总线,与功能接地电气隔离 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 7.5 V逻辑电源,24 V模拟量电源,24 V总线模块电源,5 V逻辑电源分支模块,与5 V电源入向远程总线电气隔离 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 7.5 V逻辑电源,24 V模拟量电源,24 V总线模块电源,5 V逻辑电源分支模块,与5 V电源出向远程总线电气隔离 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 7.5 V逻辑电源,24 V模拟量电源,24 V总线模块电源,5 V逻辑电源分支模块,与24 V主电源电气隔离,24 V分段电源 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 7.5 V逻辑电源,24 V模拟量电源,24 V总线模块电源,5 V逻辑电源分支模块,与功能接地电气隔离 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 24 V主电源,24 V 分段电源,与5 V电源电气隔离,入向远程总线 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 24 V主电源,24 V分段电源,与5 V电源电气隔离,出向远程总线 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 24 V主电源,24 V分段电源,与7.5 V逻辑电源电气隔离,24 V模拟电源,24 V总线模块电源,5 V逻辑电源分支模块 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 24 V主电源,24 V分段电源,与功能接地绝电气隔离 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 连接技术 | |
| 连接名称 | Inline连接器 |
| 导线连接 | |
| 连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
| 刚性导线横截面 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 28 ... 16 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| Inline连接器 | |
| 连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
| 硬导线横截面 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 28 ... 16 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 55 °C |
| 保护等级 | IP20 |
| 空气压力(运行) | 70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m) |
| 空气压力(存放/运输) | 70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m) |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 85 °C |
| 允许湿度(运行) | 10 % ... 95 % (符合DIN EN 61131-2标准) |
| 允许湿度(存放/运输) | 10 % ... 95 % (符合DIN EN 61131-2标准) |
| 保护等级 | III (IEC 61140,EN 61140,VDE 0140-1) |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 订货号 | 2861962 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DRI152 |
| 产品关键代码 | DRI152 |
| GTIN | 4017918974626 |
| 单件重量(含包装) | 87.7 g |
| 单件重量(不含包装) | 67 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| SCIP | c70006f5-f652-42eb-8251-155625a60954 |
适配产品
-
IB IL SCN-6 SHIELD - Inline屏蔽连接器 2726353
-
IL CP - 星型编码器 2742683
-
IB IL FIELD 2 - 标识区域 2727501
-
EMT (62X10)R - 插入式标签 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - 快速标记条,扁平型 0808710
-
UCT-TMF 6 - 用于端子的标记条 0828746
-
UC-TMF 6 - 用于端子的标记条 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - 快速标记条,扁平型 0809735
-
UCT-TMF 12 - 用于端子的标记条 0829214
-
UC-TMF 12 - 用于端子的标记条 0819233
优势
采用铜线技术进行远程总线分支连接