总线耦合器将一个Inline站与INTERBUS远程总线相连,并为所连的模拟模块提供电源电压。
IBS IL 24 BK-LK-2MBD-PAC
-
总线耦合器
2862068
Inline,总线耦合器,INTERBUS,F-SMA连接器,本地总线传输速率: 2 MBit/s,保护等级: IP20,包括Inline连接器和标识区域
产品详情
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 85 mm |
| 高度 | 119.8 mm |
| 深度 | 71.5 mm |
| 应用说明 | |
| 应用说明 | 只用于工业应用 |
| INTERBUS | |
| 接口数 | 2 |
| 连接方式 | F-SMA连接器 |
| 传输速度 | 2 MBit/s |
| 传输原理 | FO |
| Inline本地总线 | |
| 接口数 | 1 |
| 连接方式 | Inline数据跨接块 |
| 传输速度 | 2 MBit/s |
| 系统限制 | |
| 可连接本地总线设备的数量 | 63 |
| 带参数通道的设备数目 | 62 |
| 所支持的带远程总线分支的分支终端数目 | 最大 15 |
| 模块 | |
| ID 代码 (dec.) | 04 |
| 十六进制ID编码 | 04 |
| 长度编码(十六进制) | 00 |
| 长度编码(十进制) | 00 |
| 过程数据通道 | 0 位 |
| 输入地址区域 | 0 Byte |
| 输出地址区域 | 0 Byte |
| 寄存器长度 | 0 位 |
| 产品系列 | Inline |
| 类型 | 模块 |
| 供货范围 | 包括Inline连接器和标识区域 |
| 额定条件下的最大功耗 | 3 W |
| 保护电路 | 极性保护 |
| 电位: 总线耦合器电源UBK; 通信电源UL (7.5 V)与模拟量电源UANA (24 V)自总线耦合器电源供电。 | |
| 电源电压 | 24 V DC (通过Inline连接器) |
| 电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC (包括所有公差,包括纹波) |
| 电流消耗 | 最大 1.25 A (连接了最大数量的I/O模块) |
| 电位: 通信电源(UL) | |
| 电源电压 | 7.5 V DC ±5 % |
| 电位: 模拟量模块的电源(UANA) | |
| 电源电压 | 24 V DC |
| 电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC (包括所有公差,包括纹波) |
| 电气隔离/电压范围的隔离 | |
| 测试电压: 7.5 V通信电源,24 V模拟电源,24 V总线耦合器电源/功能接地 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 连接技术 | |
| 连接名称 | Inline连接器 |
| 导线连接 | |
| 连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
| 刚性导线横截面 | 0.09 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.09 mm² ... 1.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 28 ... 16 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| Inline连接器 | |
| 连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
| 硬导线横截面 | 0.09 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.09 mm² ... 1.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 28 ... 16 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 55 °C |
| 保护等级 | IP20 |
| 空气压力(运行) | 80 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m) |
| 空气压力(存放/运输) | 70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m) |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 85 °C |
| 允许湿度(运行) | 75 % ... 85 % |
| 允许湿度(存放/运输) | 75 % ... 85 % |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 订货号 | 2862068 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DRI111 |
| 产品关键代码 | DRI111 |
| GTIN | 4017918974695 |
| 单件重量(含包装) | 293.6 g |
| 单件重量(不含包装) | 220 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| SCIP | 174445c5-d3b3-4fd4-8de3-d9e12b6bd17e |
适配产品
优势
采用光纤技术进行远程总线连接
光路诊断