模块用于Inline站内部。 该模块可用于在总线系统上通过串行接口运行标准I/O设备。
IB IL RS 485/422-PAC
-
通信模块
2861933
Inline,通信终端,接口 RS-485,RS-422: 1 (可以同时操作),通过PCP进行通信,本地总线传输速率: 500 kBit/s,保护等级: IP20,包括Inline连接器和标记条
提供免费下载。
下载
产品详情
LR
认证ID: LR23398855TABV
认证ID: 21595/C1 BVRINA
认证ID: ELE121121XGABS
认证ID: 22-2226444-PDAcULus认证
认证ID: E140324适配产品
优势
1 个串行输入和输出通道(RS-485或RS-422)
支持不同协议
传输速度最高可设置为38400 bps
可设置数据字节数,停止字节数和极性
4 kbyte接收缓冲区和1 kbyte发送缓冲区
通过PCP进行参数设置和数据交换