模块用于Inline站内部。 可将INTERFACE模块连接到Inline站,从而将使用的总线系统通过INTERFACE系统实现连接。 特性: - 轻松连接INTERFACE EEM和/或EMM模块 - 传输速度:500 kbps - 本地总线内的数据宽度可根据所连接的INTERFACE设备数量通过DIP开关或存储器组态进行设置 - 从INTERFACE系统总线到本地总线的最大数据宽度:32字(包括PCP) - 从本地总线到INTERFACE系统总线的最大数据宽度:16字 - 通过FDT/DTM(现场设备工具/设备类型管理器)进行参数设置、组态和诊断 - 串行接口 (S-PORT) 可用于连接一个存储器 - 用于组态备份的存储器 - 应用:电机和能源管理;切换、保护和监控驱动
IB IL IFS-MA-PAC
-
通信模块
2692720
产品详情
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 24.4 mm |
| 高度 | 135 mm |
| 深度 | 71.5 mm |
| 应用说明 | |
| 应用说明 | 只用于工业应用 |
| Inline本地总线 | |
| 连接方式 | 总线基础模块 |
| 传输速度 | 500 kBit/s |
| INTERFACE系统总线 | |
| 连接方式 | Inline屏蔽连接器 |
| 传输原理 | 单线 |
| 通道数目 | 1 |
| 支持的协议 | CAN |
| 编程接口(S-PORT) | |
| 连接方式 | IFS-USB-PROG-ADAPTER |
| 通道数目 | 1 |
| 支持的协议 | 串行 |
| 本地诊断 | |
| 经由总线的错误消息 | 9 V电源故障 |
| 群组故障信息,INTERFACE系统总线故障 | |
| 模块 | |
| ID 代码 (dec.) | 220 |
| 十六进制ID编码 | DC |
| 长度编码(十六进制) | 1E |
| 长度编码(十进制) | 30 |
| 过程数据通道 | 60 Byte |
| 输入地址区域 | 最大 60 Byte |
| 输出地址区域 | 最大 60 Byte |
| 寄存器长度 | 64 Byte |
| 所需的参数数据 | 1 Byte |
| 所需的组态数据 | 5 Byte |
| 产品系列 | Inline |
| 类型 | 模块 |
| 操作模式 | 最多31个字的过程数据模式;1、2或4个字的PCP |
| 额定条件下的最大功耗 | 1.25 W |
| 功耗 | 1.285 W (模块) |
| 电位: 通信电源(UL) | |
| 电源电压 | 7.5 V DC (通过电源跨接) |
| 电流消耗 | 最大 78 mA |
| 典型值 66 mA | |
| 电位: 主电路(UM)电源 | |
| 电源电压 | 24 V DC (通过电源跨接) |
| 电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC |
| 电流消耗 | 最大 300 mA |
| 典型值 141 mA | |
| 电气隔离/电压范围的隔离 | |
| 测试电压: 24 V 电源 UM,总线,逻辑/INTERFACE接口 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 24 V 电源 UM,总线,逻辑/功能接地 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: INTERFACE接口/功能接地 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 连接技术 | |
| 连接名称 | Inline连接器 |
| 导线连接 | |
| 连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
| 刚性导线横截面 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 28 ... 16 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| Inline连接器 | |
| 连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
| 硬导线横截面 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 28 ... 16 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 55 °C |
| 保护等级 | IP20 |
| 空气压力(运行) | 70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m) |
| 空气压力(存放/运输) | 70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m) |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 85 °C |
| 允许湿度(运行) | 10 % ... 95 % (符合DIN EN 61131-2标准) |
| 允许湿度(存放/运输) | 10 % ... 95 % (符合DIN EN 61131-2标准) |
| 保护等级 | III (IEC 61140,EN 61140,VDE 0140-1) |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 订货号 | 2692720 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DRI153 |
| 产品关键代码 | DRI153 |
| GTIN | 4046356448932 |
| 单件重量(含包装) | 172.3 g |
| 单件重量(不含包装) | 170.3 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| SCIP | 54cbd787-e76c-471c-9d8b-c87e12e08cdc |
适配产品
-
IB IL AO/CNT-PLSET - 连接器套件 2732664
-
IB IL SCN-6 SHIELD - Inline屏蔽连接器 2726353
-
IB IL SCN-8 - Inline连接器 2726337
-
IL CP - 星型编码器 2742683
-
IB IL FIELD 2 - 标识区域 2727501
-
EMT (62X10)R - 插入式标签 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - 快速标记条,扁平型 0808710
-
UCT-TMF 6 - 用于端子的标记条 0828746
-
UC-TMF 6 - 用于端子的标记条 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - 快速标记条,扁平型 0809735
-
UCT-TMF 12 - 用于端子的标记条 0829214
-
UC-TMF 12 - 用于端子的标记条 0819233
-
IFS-CONFSTICK - 存储器模块 2986122
-
IMC 1,5/ 5-ST-3,81 - 插拔式连接器 1857919
-
MC 1,5/ 5-ST-3,81 - PCB 插拔式连接器 1803604
-
IMC 1,5/ 5-ST-3,81SET IL IFS 2M - 插头 1784729
优势
采集和输出多达31个测量值和16个操作变量
轻松整合最多8个INTERFACE EMM和带1.03或更高版本固件的EEM模块
使用DTM(设备类型管理器)进行用户友好型参数化、组态和诊断
串行接口(S端口)带插入式记忆棒,用于存储组态数据