模块用于Inline站内部。 它可用于输出模拟电流和电压信号。 经特殊的工程措施和测试,该模块适用于极端环境。
IB IL AO 2/UI-XC-PAC
-
模拟量模块
2701389
Inline, 模拟量输出模块,模拟量输出: 2,0 V ... 10 V,-10 V ... 10 V,0 mA ... 20 mA,4 mA ... 20 mA,-20 mA ... 20 mA,连接技术: 2线制,本地总线传输速率: 500 kBit/s,极端环境的机型,保护等级: IP20,包括Inline连接器和标识区域
提供免费下载。
下载
产品详情
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 12.2 mm |
| 高度 | 119.8 mm |
| 深度 | 71.5 mm |
| 关于尺寸数据的注意事项 | 外壳尺寸 |
| 应用说明 | |
| 应用说明 | 只用于工业应用 |
| Inline本地总线 | |
| 接口数 | 2 |
| 连接方式 | Inline数据跨接块 |
| 传输速度 | 500 kBit/s |
| 传输原理 | 铜缆 |
| 模块 | |
| ID 代码 (dec.) | 91 |
| 十六进制ID编码 | 5B |
| 长度编码(十六进制) | 04 |
| 长度编码(十进制) | 04 |
| 过程数据通道 | 64 位 |
| 输入地址区域 | 8 Byte |
| 输出地址区域 | 8 Byte |
| 寄存器长度 | 64 位 |
| 所需的参数数据 | 10 Byte |
| 所需的组态数据 | 5 Byte |
| 模拟: | |
| 输出名称 | 模拟量输出 |
| 连接系统 | 2线制 |
| 有关连接技术的注意事项 | 屏蔽 |
| 输出数目 | 2 |
| D/A转换时间 | 典型值 10 µs |
| D/A转换器分辨率 | 12 位 |
| 保护电路 | 短路和过载保护; 电子 |
| 瞬态保护; 抑制二极管 | |
| 数据格式 | IB IL,S7兼容 |
| 输出值的表达式 | 12位(11位 + 符号位) |
| 过程数据更新 | 总线同步 |
| 电流输出信号 | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| -20 mA ... 20 mA | |
| 负载/输出负载电流输出 | ≤ 450 Ω |
| 电压输出信号 | 0 V ... 10 V |
| -10 V ... 10 V | |
| 负载/输出负载电压输出 | > 1 kΩ |
| 允许的电缆长度 | 最大 250 m (该规范按照安装要求进行,符合标准操作。规格适用于以下参考电缆型号:屏蔽电源电缆: LiYCY;2 x 2 x 0,5 mm²;VDE0812) |
| 产品类型 | I/O 部件 |
| 产品系列 | Inline |
| 类型 | 模块 |
| 供货范围 | 包括Inline连接器和标识区域 |
| 特殊性质 | 极端环境的机型 |
| 诊断信息 | 内部I/O电源失效 I/O 错误信息发送至总线耦合器 |
| I/O电源故障 诊断编码信息(IB IL格式) | |
| 短路/输出端过载 诊断编码信息(IB IL格式) | |
| 组态无效 诊断编码信息(IB IL格式) | |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | II (IEC 60664-1,EN 60664-1) |
| 污染等级 | 2 (IEC 60664-1,EN 60664-1) |
| 电位: 通信电源(UL) | |
| 电源电压 | 7.5 V DC (通过电源跨接) |
| 电流消耗 | 最大 65 mA |
| 典型值 55 mA | |
| 电位: 模拟量模块的电源(UANA) | |
| 电源电压 | 24 V DC (通过电源跨接) |
| 电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC (包括所有公差,包括纹波) |
| 电流消耗 | 最大 75 mA (额定电流负载 (IOUT1/2 = 20 mA, RL = 0 Ω)) |
| 最大 30 mA (空载) | |
| 典型值 38 mA (额定电压负载(UOUT1/2 = 10 V, RL = 1 kΩ)) | |
| 最大 45 mA (额定电压负载(UOUT1/2 = 10 V, RL = 1 kΩ)) | |
| 典型值 65 mA (额定电流负载 (IOUT1/2 = 20 mA, RL = 0 Ω)) | |
| 典型值 24 mA (空载) | |
| 电气隔离/电压范围的隔离 | |
| 测试电压: 7.5V电源(总线逻辑)/24V模拟量电源(模拟量 I/O) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 7.5V电源(总线逻辑)/功能接地 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 24V模拟量电源(模拟 I/O)/功能接地 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 连接技术 | |
| 连接名称 | Inline连接器 |
| 导线连接 | |
| 连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
| 刚性导线横截面 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 28 ... 16 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| Inline连接器 | |
| 连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
| 硬导线横截面 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 28 ... 16 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 55 °C (标准产品) |
| -40 °C ... 70 °C (已扩展,见数据单中“测试成功:在极端环境条件下使用”部分。) | |
| 保护等级 | IP20 |
| 空气压力(运行) | 70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m) |
| 空气压力(存放/运输) | 70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m) |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 允许湿度(运行) | 10 % ... 95 % (无冷凝) |
| 允许湿度(存放/运输) | 10 % ... 95 % (无冷凝) |
| 保护等级 | III (IEC 61140,EN 61140,VDE 0140-1) |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 订货号 | 2701389 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DRI142 |
| 产品关键代码 | DRI142 |
| GTIN | 4046356743693 |
| 单件重量(含包装) | 90.7 g |
| 单件重量(不含包装) | 66 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242601 |
| ECLASS-15.0 | 27242601 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001596 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| SCIP | b3d385b1-50ff-4804-99db-9d596cd06707 |
适配产品
-
IB IL SCN-8 - Inline连接器 2726337
-
SKS 8 - 屏蔽端子 3240210
-
SK 8 - 屏蔽端子 3025163
-
SCC 15-NS35 - 屏蔽端子 1019443
-
AB/SKS - 支架 3240224
-
AB-SK/E - 支架 3026476
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - 汇流条 0402174
-
IL CP - 星型编码器 2742683
-
IB IL FIELD 2 - 标识区域 2727501
-
EMT (62X10)R - 插入式标签 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - 快速标记条,扁平型 0808710
-
UCT-TMF 6 - 用于端子的标记条 0828746
-
UC-TMF 6 - 用于端子的标记条 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - 快速标记条,扁平型 0809735
-
UCT-TMF 12 - 用于端子的标记条 0829214
-
UC-TMF 12 - 用于端子的标记条 0819233
优势
2 个模拟量输出通道
2线制连接技术连接的执行器
电流范围:0 mA ... 20 mA,4 mA ... 20 mA,±20 mA
电压范围:0 V ... 10 V,±10 V
可在极端环境条件下使用
扩展温度范围为-40 °C ... +70 °C(请见数据单中的“测试成功:在极端环境条件下使用”)
镀层印刷电路板