IB IL 24 PSDO 8-PAC - 安全模块
2985631

目前正着手准备,以符合CRA的相关规定

安全相关数字输出模块,IP20防护等级,用于SafetyBridge、INTERBUS-Safety和PROFIsafe系统。该模块具有占用双通道的四个安全数字输出,或者占用单通道的八个安全数字输出

提供免费下载。 下载

产品详情









适配产品



优势

符合IEC/EN˽61508的SIL˽3
SIL 3,符合EN IEC 62061
PL e (EN ISO 13849-1)