IB IL 24 PSDO 4/4-PAC - 安全模块
2916493

安全数字量输出模块,IP20防护等级,用于SafetyBridge-,INTERBUS-Safety和PROFIsafe系统。 带4个安全数字量输出,每个输出包括一个有源开关输出和一个无源开关输出,均取决于参数化。

提供免费下载。 下载

产品详情









适配产品

优势

符合IEC/EN˽61508的SIL˽3
SIL 3,符合EN IEC 62061
PL e (EN ISO 13849-1)