ELR H5-IES-PT-24DC/500AC-2-T
-
混合型电机起动器
2906059
混合型电机起动器; 功能: 启动电机, 反向电机, 电机防护(等级10A), 急停按钮, 更高的瞬态电压耐受性, ATEX; 输入: 24 V DC; 输出: 3~, 500 V AC, 2.4 A; 直插式连接
提供免费下载。
下载
产品详情
| 产品系列 | CONTACTRON |
| 操作模式 | 100%工作因数 |
| 相数 | 3 |
| 电机起动器类型 | 可逆式起动器 |
| 切换频率 | ≤ 2 Hz (取决于负载) |
| 额定条件下的最大功耗 | 2.2 W |
| 切换频率 | ≤ 2 Hz (取决于负载) |
| 最大功率损耗 | 3.3 W |
| 最小功率损耗 | 1.1 W |
| 协调类型 | 1 |
| 电源 | |
| 额定控制电路电源电压US | 24 V DC |
| 控制电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC |
| 额定控制电源电流IS | 40 mA |
| 保护电路 | 电涌保护 |
| 极性保护 | |
| 绝缘特性 | |
| 额定绝缘电压 | 500 V |
| 额定过电压 | 6 kV |
| 过电压等级 | III |
| 污染等级 | 2 |
| 控制输入和控制电源电压以及辅助电路至主电路的绝缘特性 | 安全绝缘(IEC 60947-1/EN 50178),适用于 ≤ 300 V AC的工作电压 |
| 工作电压300 V AC ... 500 V AC时的基础隔离 (IEC 60947-1) | |
| 安全绝缘(EN 50178),适用于工作电压300 ... 500 V AC | |
| 控制输入和控制电源电压至辅助电路之间的绝缘特性 | 安全绝缘(IEC 60947-1),≤ 300 V AC的辅助电路中 |
| 安全绝缘(EN 50178),≤ 300 V AC的辅助电路中 | |
| 控制 | |
| 输入名称 | 控制输入右侧/左侧 |
| 额定操作电压UC | 24 V DC |
| 触发电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC |
| 额定操作电流IC | 5 mA |
| 开关阈值 | 9.6 V (“0”信号) |
| 19.2 V (“1”信号) | |
| 开关电平 | < 5 V DC (用于急停) |
| 典型关闭时间 | < 30 ms |
| 保护电路 | 极性保护 |
| 交流输出 | |
| 额定工作电压Ue | 500 V AC |
| 工作电压范围 | 42 V AC ... 550 V AC |
| 额定操作电流 Ie | 2.4 A (AC-51) |
| 2.4 A (AC-53a) | |
| 干线频率 | 50/60 Hz |
| 负载电流范围 | 180 mA ... 2.4 A (参见衰减曲线) |
| 符合IEC 60947-4-2标准的动作特性 | 10A级 |
| 冷却时间 | 20 min |
| 漏电流 | 0 mA |
| 保护电路 | 电涌保护 |
| 确认输出 | |
| 注意事项 | 确认:浮动转换触点,信号触点 |
| 触点类型 | 1个转换触点 |
| 符合IEC 60947-5-1标准要求的开关容量 | 3 A (230 V, AC15) |
| 2 A (24 V (DC13)) | |
| 控制回路 | |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 剥线长度 | 10 mm |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 14 |
| 负载电路 | |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 剥线长度 | 10 mm |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 14 |
| 状态显示 | LED (黄色) |
| 工作电压显示 | 绿色LED |
| 错误指示 | 红色LED |
| 宽度 | 22.5 mm |
| 高度 | 107.5 mm |
| 深度 | 114 mm |
| 阻燃等级,符合UL 94 (壳体) | V0 (外壳) |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | 5 °C ... 70 °C (注意降容) |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 80 °C |
| 海拔 | ≤ 2000 m |
| ATEX | |
| 标识 | II (2) G [Ex e] [Ex d] [Ex px] |
| II (2) D [Ex t] [Ex p] | |
| 证书 | PTB 07 ATEX 3145 |
| UL认证 | |
| 证书 | NLDX.E228652 |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| 标识 | ≤ 3 |
| 注意 | 安全关断 |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| 标识 | 2 |
| 注意 | 电机保护 |
| Performance Level (ISO 13849) | |
| 标识 | ≤ e |
| 注意 | 安全关断 |
| 类别(ISO 13849) | |
| 标识 | ≤ 3 |
| 注意 | 安全关断 |
| UL数据 | |
| SCCR | 100 kA (500 V AC(保险丝:30 A CC级/30 A J级(高容错))) |
| 5 kA (500 V AC(保险丝:20 A RK5(标准容错))) | |
| FLA | 2.4 A (500 V AC) |
| Group installation | 20 A (class RK5, SCCR 5kA, #24 - 14 AWG max. solid and stranded) |
| 30 A (class CC or J, SCCR 100kA, #24 - 14 AWG max, solid and stranded) | |
| Category code | NLDX / NRNT |
| 标准/条例 | |
| 标准/规程 | IEC 60947-1 |
| EN 60947-4-2 | |
| IEC 61508 | |
| ISO 13849 | |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 组装说明 | 可并列安装,间距请见降低额定值 |
| 安装位置 | 垂直(水平DIN导轨,下电机输出) |
| 订货号 | 2906059 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DK7412 |
| 产品关键代码 | DK7412 |
| GTIN | 4055626024608 |
| 单件重量(含包装) | 297 g |
| 单件重量(不含包装) | 284.3 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27370905 |
| ECLASS-15.0 | 27370905 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001037 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 25173900 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| SCIP | 137012c5-5bcb-4803-bef6-ea3bc70ece3c |
适配产品
-
BRIDGE-PT 1 - 桥接件 1161777
-
BRIDGE-PT 2 - 桥接件 2904490
-
BRIDGE-PT 3 - 桥接件 2904491
-
BRIDGE-PT 4 - 桥接件 2904492
-
BRIDGE-PT 5 - 桥接件 2904493
-
BRIDGE-PT 6 - 桥接件 2904494
-
BRIDGE-PT 7 - 桥接件 2904495
-
BRIDGE-PT 8 - 桥接件 2904496
-
BRIDGE-PT 9 - 桥接件 2904497
-
BRIDGE-PT 10 - 桥接件 2904498
-
BRIDGE-PT 1-1M - 桥接件 1161778
-
BRIDGE-PT-2-1M - 桥接件 1049407
-
BRIDGE-PT-3-1M - 桥接件 1049408
-
BRIDGE-PT-4-1M - 桥接件 1049409
-
BRIDGE-PT-5-1M - 桥接件 1049413
-
BRIDGE-PT-2-2M/0,3M - 桥接件 1107649
-
BRIDGE-PT-3-2M/0,3M - 桥接件 1107650
-
BRIDGE-PT-4-2M/0,3M - 桥接件 1107644
-
US-EMLP (15X5) - 塑料标签 0828790
-
UC-EMLP (15X5) - 塑料标签 0819301
优势
22.5 mm宽
安全性符合 IEC 61508-1: SIL 3, ISO 13849:PL e
减少接线量
节省空间
使用寿命长
3相线桥
用于双金属功能的可调电流
低磨损开关