HC-STA-D07-SHOWS-1STM20-EL-AL
-
壳体
1419253
表面安装壳体 D7, 带单锁扣, 标识材料: 压铸铝,耐盐水, 电缆出线: 1, 直头, 1x M20, 高度: 27.9 mm, 电缆密封: 无, 标准, 开放式底板
产品详情
| 概述 | 适用HC-A03,A04,D07,D08,Q02,Q03,Q04,Q05,Q07,Q12系列插芯 |
| 外壳类型 | 表面安装壳体 |
| 产品系列 | HC-STA-D07 |
| 应用 | 标准 |
| 类型 | D7 |
| 出线口编号 | 1 |
| 螺钉连接类型 | 1x M20 |
| 屏蔽 | 无 |
| 电缆出口 | 直头 |
| Pg螺钉连接 | 无 |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 38 mm |
| 高度 | 27.9 mm |
| 长度 | 24.2 mm |
| 孔径 | 3.2 mm |
| 安装尺寸 | |
| 开口宽度 | 21 mm |
| 开口长度 | 21 mm |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 (互锁) |
| 密封材料 平垫圈 | NBR,导电 |
| 外壳材料 | 压铸铝,耐盐水 |
| 外壳表面材料 | 无镀层 |
| 锁扣材料 | PA |
| 机械参数 | |
| 螺钉连接类型 | 1x M20 |
| 锁紧类型 | 锁扣 |
| 紧固扭矩 | 0.5 Nm ... 0.8 Nm (用于表面安装壳体上的M3安装螺钉) |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP66 |
| IP67 | |
| 壳体等级 (NEMA) | 4 (UL 50e) |
| 4X (UL 50e) | |
| 冲击强度 | IK06 |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 125 °C |
| 订货号 | 1419253 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | AF7APF |
| 产品关键代码 | AF7APF |
| GTIN | 4055626159843 |
| 单件重量(含包装) | 35.8 g |
| 单件重量(不含包装) | 35.8 g |
| 原产地 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
G-INS-M20-S68N-NNES-S - 电缆密封 1411163
-
G-INSEC-M20-S68N-NCRS-S - 电缆密封 1411189
-
G-INS-M20-S68N-PNES-GY - 电缆密封 1411125
-
G-INS-M20-S68N-PNES-BK - 电缆密封 1411133
-
US-EMLP (11X9) CUS - 塑料标签 0830073
-
HC-D07-SL-PLBK - 外壳支架 1424440
-
HC-D07-SG-RBK - 开槽连接块 1424441
-
HC-STA-D07-BCLFS-PLR-BK - 保护盖 1419270
-
HC-STA-D07-BCLFS-PL-BK - 保护盖 1419271
-
HC-STA-D07-BCSFS-PLR-BK - 保护盖 1419272
-
HC-STA-D07-BCSFS-PL-BK - 保护盖 1419273
-
WP-G HF IP66 M20 BK - 适配器 3240898
-
WP-G HF IP69K M20 BK - 适配器 3240884
-
WP-GA HF IP66 M20 BK - 适配器 3240926
-
WP-GA HF IP69K M20 BK - 适配器 3240912
-
WP-GR HF IP66 M20 BK - 适配器 3240954
-
WP-GR HF IP69K M20 BK - 适配器 3240940
-
WP-G PP HF M20 - 适配器 3240998
-
WP-GT PP HF M20 - 适配器 3241012
-
WP-G BRASS IP40 M20 - 适配器 3241047
-
WP-GT BRASS M20 - 适配器 3241033
-
WP-G BRASS IP65 M20 - 适配器 3241061