HC-STA-B10-SHWSC-2SSM40-ELC-AL
-
壳体
1082585
表面安装壳体 B10, 带单锁扣, 标识材料: 压铸铝,耐盐水, 保护盖板材料: PC, 电缆出线: 2, 水平, 2x M40, 高度: 74.5 mm, 电缆密封: 无, 保护盖: 是, 标准
产品详情
概述 | 适用插芯HC-B10、BB18、DD24、M、K8/24 |
产品类型 | 带锁扣的外壳 |
外壳类型 | 表面安装壳体 |
应用 | 标准 |
类型 | B10 |
出线口编号 | 2 |
螺钉连接类型 | 2x M40 |
保护盖 | 是 |
电缆出口 | 水平 |
Pg螺钉连接 | 无 |
尺寸图 |
|
宽度 | 52 mm |
高度 | 74.5 mm |
长度 | 92 mm |
孔径 | 5.5 mm |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 (互锁) |
V0 (保护盖) | |
密封材料 | NBR,导电 |
外壳材料 | 压铸铝,耐盐水 |
外壳表面材料 | 无镀层 |
保护盖板材料 | PC |
锁扣材料 | PA |
机械参数 | |
螺钉连接类型 | 2x M40 |
锁紧类型 | 锁扣 |
紧固扭矩 | 2 Nm ... 3 Nm (用于表面安装壳体上的M5安装螺钉) |
组装说明 | 一个开口使用塑料空位插头密封,可用螺丝刀将其打开。 |
环境条件 | |
保护等级 | IP66 (带闭合的保护盖) |
IP67 (插入时) | |
壳体等级 (NEMA) | 4 (UL 50e) |
4X (UL 50e) | |
12 (UL 50e) | |
冲击强度 | IK08 |
环境温度(运行) | -40 °C ... 125 °C |
订货号 | 1082585 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 1 pc |
销售关键代码 | AF7APB |
产品关键代码 | AF7APB |
GTIN | 4055626816227 |
单件重量(含包装) | 290 g |
单件重量(不含包装) | 22.22 g |
原产地 | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
G-INS-M40-M68N-NNES-S - 电缆密封 1411167
-
G-INSEC-M40-M68N-NCRS-S - 电缆密封 1411192
-
HC-B10-SP-CBK - 垫圈 1411479
-
HC-STA-B10-SL-PLBK - 外壳支架 1412804
-
HC-B10-BC-HI-PLBK - 保护盖 1407693
-
HC-STA-B10-DC-PL - 保护盖 1421101
-
WP-G HF IP66 M40 BK - 适配器 3240901
-
WP-G HF IP69K M40 BK - 适配器 3240887
-
WP-GA HF IP66 M40 BK - 适配器 3240929
-
WP-GA HF IP69K M40 BK - 适配器 3240915
-
WP-GR HF IP66 M40 BK - 适配器 3240957
-
WP-GR HF IP69K M40 BK - 适配器 3240943
-
WP-G PP HF M40 - 适配器 3241001
-
WP-GT PP HF M40 - 适配器 3241015
-
WP-G BRASS IP40 M40 - 适配器 3241050
-
WP-GT BRASS M40 - 适配器 3241036
-
WP-G BRASS IP65 M40 - 适配器 3241064
优势
在有电磁干扰的情况下可确保良好的屏蔽