HC-HPR-D07-HLWH-1TTM20-EM-BK
-
壳体
1424638
插头外壳 D7, 带螺钉锁紧装置, 标识材料: 锌模铸, 电缆出线: 1, 直头, 1x M20, 高度: 54.9 mm, 电缆密封: 无, 保护盖: 否, 铁路应用场合, 用于环境要求严格的场合且满足电磁兼容要求, 系列 HPR
产品详情
适配产品
优势
振动和冲击:IEC 61373/EN 50155,1类,1B级