HC-B 16-TMSO1STM32G/M32S-EEE
-
壳体
1580492
HEAVYCON ADVANCE插头外壳B16,带高级钢螺钉锁紧装置(内六角凹头),耐盐水铝材,高100 mm,1xM32和M32水平出线,不带涂层,导电密封(EMC)
产品详情
| 概述 | 适用HC-B16、BB32、D40、DD72、HS6、HV6、M、K系列插芯 |
| 外壳类型 | 插头外壳 |
| 应用 | 海上作业/EMC |
| 类型 | B16 |
| 螺钉连接类型 | 1x M32 / 1x M32 |
| 固定螺钉 | M6(螺钉头:6mm外六角螺钉) |
| 电缆出口 | 直头 |
| 紧固扭矩 | 3 Nm (卡销) |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 57 mm |
| 高度 | 100 mm |
| 长度 | 126 mm |
| 安装尺寸 | |
| 开口宽度 | 35 mm |
| 开口长度 | 86 mm |
| 密封材料 | NBR,导电 |
| 外壳材料 | 压铸铝,耐盐水 |
| 外壳表面材料 | 无镀层 |
| 锁扣材料 | 不锈钢 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP66 |
| IP68 (0.2 bar/24 h) | |
| IP69 | |
| 壳体等级 (NEMA) | 4 (NEMA 250) |
| 4X (NEMA 250) | |
| 6P (NEMA 250) | |
| 12 (NEMA 250) | |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 125 °C |
| 机械参数 | |
| 螺钉连接类型 | 1x M32 / 1x M32 |
| 组装说明 | 为保证即使在斜插入的情况下接地导线接点也能发挥其功能,两个面板安装法兰必须与金属安装面板有足够的电气接触。 |
| 为确保屏蔽效果,必须除去控制柜面板上密封圈区域内的所有粉末涂层。螺钉紧固扭矩:3 Nm。 | |
| 固定螺钉 | M6(螺钉头:6mm外六角螺钉) |
| 订货号 | 1580492 |
| 包装单位 | 10 pc |
| 最小订货量 | 10 pc |
| 销售关键代码 | AF7AAA |
| 产品关键代码 | AF7AAA |
| GTIN | 4046356438223 |
| 单件重量(含包装) | 364.45 g |
| 单件重量(不含包装) | 364 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
HC-B-AF - 面板安装法兰 1686533
-
HC-B-AF-SET - 面板安装法兰 1604638
-
HC-B 16-TMS-SD-IP50 - 保护盖 1690752
-
HC-B 16-TMS-SD-IP66 - 保护盖 1411517
-
G-INS-M32-M68N-PNES-GY - 电缆密封 1411127
-
G-INS-M32-M68N-PNES-BK - 电缆密封 1411136
-
G-INS-M32-M68N-NNES-S - 电缆密封 1411166
-
HC-M-KV-M32(19-27) - 电缆密封 1646010
-
G-INSEC-M32-M68N-NCRS-S - 电缆密封 1411191
-
HC-M-KV-Z-M32 - 电缆密封 1646162
-
HC-M-KV-T-M32 - 电缆密封 1646201
-
REDUC-M-KV-M32/M25 - 减量适配器 1647637
-
ENLAR-M-KV-M32/M40 - 变径 1647682
-
HC-M-BS-M32 - 旋入式封盖 1645862
-
HC-B 16-TMS-EEE-PR-DI - 垫圈 1409817
-
SF-BIT-HEXB 5-89 - 螺丝刀头 1208911
-
SF-M BH - 螺丝刀 1212070