HC-ADV-B06-HHWH-1TTM25-MF-BK
-
壳体
1420900
插头外壳 B6, 带螺钉锁紧装置, 标识材料: 压铸铝,耐盐水, 电缆出线: 1, 直头, 1x M25, 高度: 93.7 mm, 电缆密封: 无, 持续增长的环境要求
产品详情
| 概述 | 适用插芯HC-B6、BB10、DD24、M |
| 外壳类型 | 插头外壳 |
| 产品系列 | HC-ADV |
| 应用 | 持续增长的环境要求 |
| 类型 | B6 |
| 出线口编号 | 1 |
| 螺钉连接类型 | 1x M25 |
| 固定螺钉 | M6(螺钉头:6mm外六角螺钉) |
| 屏蔽 | 无 |
| 电缆出口 | 直头 |
| Pg螺钉连接 | 无 |
| 紧固扭矩 | 3 Nm ... 5 Nm (用于插头壳体上的M6安装螺钉) |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 57 mm |
| 高度 | 93.7 mm |
| 长度 | 92 mm |
| 安装尺寸 | |
| 开口宽度 | 35 mm |
| 开口长度 | 52 mm |
| 密封材料 | Viton |
| 外壳材料 | 压铸铝,耐盐水 |
| 外壳表面材料 | 粉末镀层,黑色 |
| 锁扣材料 | 不锈钢 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP66 |
| IP68 (0.2 bar/24 h) | |
| IP69 (ISO 20653:2013-02) | |
| 壳体等级 (NEMA) | 4 (UL 50e) |
| 4X (UL 50e) | |
| 12 (UL 50e) | |
| 冲击强度 | IK09 |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 125 °C |
| 机械参数 | |
| 螺钉连接类型 | 1x M25 |
| 锁紧类型 | 螺钉 |
| 固定螺钉 | M6(螺钉头:6mm外六角螺钉) |
| 订货号 | 1420900 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | AF7API |
| 产品关键代码 | AF7API |
| GTIN | 4055626247991 |
| 单件重量(含包装) | 255.3 g |
| 单件重量(不含包装) | 255 g |
| 原产地 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
HC-B-AF - 面板安装法兰 1686533
-
HC-B-AF-SET - 面板安装法兰 1604638
-
HC-B 6-TMS-SD-IP50 - 保护盖 1690736
-
G-INS-M25-M68N-PNES-GY - 电缆密封 1411126
-
HC-M-KV-M25(14-21) - 电缆密封 1646007
-
G-INSEC-M25-S68N-NCRS-S - 电缆密封 1411190
-
HC-M-KV-M25(1ASI) - 电缆密封 1584020
-
G-INS-M25-M68N-NNES-S - 电缆密封 1411165
-
US-EMLP-HA (20X9) - 塑料标签 0830989
-
US-EMLP-HA (20X9) CUS - 塑料标签 0830995
-
WP-G HF IP66 M25 BK - 适配器 3240899
-
WP-G HF IP69K M25 BK - 适配器 3240885
-
WP-GA HF IP66 M25 BK - 适配器 3240927
-
WP-GA HF IP69K M25 BK - 适配器 3240913
-
WP-GR HF IP66 M25 BK - 适配器 3240955
-
WP-GR HF IP69K M25 BK - 适配器 3240941
-
WP-G PP HF M25 - 适配器 3240999
-
WP-GT PP HF M25 - 适配器 3241013
-
WP-G BRASS IP40 M25 - 适配器 3241048
-
WP-GT BRASS M25 - 适配器 3241034
-
WP-G BRASS IP65 M25 - 适配器 3241062
-
SF-BIT-HEXB 5-89 - 螺丝刀头 1208911
-
SF-M BH - 螺丝刀 1212070