UCS HH 237-195 7035
-
半壳
2203356
产品详情
适配产品
优势
模块化壳体设计,灵活性很高
灵活的PCB安装方式,适合各种外形
实用的定制化选项
组件相互兼容,降低物流费用
常见问题
菲尼克斯电气提供何种热管理支持?
哪种系列的壳体配有散热片?
热量是如何在热点和散热片之间传递的?
如何将不同高度和尺寸的元件合理连接到散热片?
发热对设备的可靠性有何影响?
哪些因素会影响壳体温度?
功耗图提供了哪些信息?
散热片是如何帮助散热的?
在热优化方面还有哪些方案?
是否也可以将显示屏集成到UCS壳体内?
UCS壳体提供哪些散热选项?
是否也可以将薄膜键盘插入UCS壳体?
是否可以个性化设计我的UCS版本?
是的,这可以直接在出厂前进行。利用这个机会,可以从产品组合中挑选使用的产品个性化组装所需的组件。可以使用配置工具非常轻松地进行设计。只需要在公司官网搜索栏中输入网页代码#0512即可轻松进入配置工具。我们的服务中心可以帮助您进行其他个性化配置。为此,请输入网页代码#0685并使用联系表。... 查看更多
是的,这可以直接在出厂前进行。利用这个机会,可以从产品组合中挑选使用的产品个性化组装所需的组件。可以使用配置工具非常轻松地进行设计。只需要在公司官网搜索栏中输入网页代码#0512即可轻松进入配置工具。我们的服务中心可以帮助您进行其他个性化配置。为此,请输入网页代码#0685并使用联系表。
查看更多UCS壳体是否需要加工?