UCS SW 237-H 7035 - 侧面板
2203388

侧面板,与尺寸为237 x 195 mm的外壳半壳体组合使用;面板厚度:2 mm;外壳总高度:67 mm;材料:聚碳酸酯;颜色:浅灰色,类似于RAL 7035

该产品需搭配其他产品才可正常运行。 必选附件

产品详情








适配产品



优势

模块化壳体设计,灵活性很高
灵活的PCB安装方式,适合各种外形
实用的定制化选项
组件相互兼容,降低物流费用

常见问题


侧面板是否可用于多种尺寸的壳体?

可拆卸的侧面板可用于不同的壳体尺寸。壳体较长的侧面板与更大一号版本较短的侧面板尺寸相当,因此在需要额外空间的情况下,非常适合继续使用机加工的侧面板。