现场壳体
UCS系列通用型壳体
UCS SF 3,5X20 - 螺钉套件
UCS SF 3,5X20
-
螺钉套件
2203402
用于组装高度47 mm的UCS外壳的螺钉组件
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
组装说明
请参阅下载区内的应用说明。
推荐
更多信息和详细尺寸请见下载区域。
产品属性
产品类型
安装材料
外壳类型
通用型外壳
壳体系列
UCS
带通风口
否
材料规格
颜色
银色
标识材料
钢
表面特性
镀锌
镀锌
安装
紧固扭矩
1.2 Nm ... 1.4 Nm
包装规格
包装类型
PE袋
商业数据
订货号
2203402
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
ACFCAA
产品关键代码
ACFCAA
GTIN
4055626427843
单件重量(含包装)
6.84 g
单件重量(不含包装)
4.72 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27190605
ECLASS-15.0
27190605
ETIM
ETIM 10.0
EC002779
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400