UCS HH 145-125 7035 - 半壳
2203351

用于组装成145 x 125 mm UCS外壳的半壳体;材料:聚碳酸酯;颜色:浅灰色,类似于RAL 7035

该产品需搭配其他产品才可正常运行。 必选附件

产品详情








适配产品




优势

模块化壳体设计,灵活性很高
灵活的PCB安装方式,适合各种外形
实用的定制化选项
组件相互兼容,降低物流费用

常见问题


菲尼克斯电气提供何种热管理支持?

video thumbnail of faq answer

菲尼克斯电气提供目录数值、在线模拟、个性化咨询(包括模拟服务)和(单独定制)散热片等支持。... 查看更多

菲尼克斯电气提供目录数值、在线模拟、个性化咨询(包括模拟服务)和(单独定制)散热片等支持。

查看更多

哪种系列的壳体配有散热片?

目前ICS(工业壳体系统)和UCS(通用型壳体系统)系列产品配有散热片。... 查看更多

目前ICS(工业壳体系统)和UCS(通用型壳体系统)系列产品配有散热片。

查看更多

热量是如何在热点和散热片之间传递的?

剧烈发热的元件(热点)通过导热材料 (TIM) 连接到散热片。UCS壳体系统还可选装散热装置以连接相隔较远的待冷却元件与散热片。... 查看更多

剧烈发热的元件(热点)通过导热材料 (TIM) 连接到散热片。UCS壳体系统还可选装散热装置以连接相隔较远的待冷却元件与散热片。

查看更多

如何将不同高度和尺寸的元件合理连接到散热片?

通过散热片的个性化调整实现理想热连接。具体操作通常是对散热片进行铣削加工。... 查看更多

通过散热片的个性化调整实现理想热连接。具体操作通常是对散热片进行铣削加工。

查看更多

发热对设备的可靠性有何影响?

最高温度对设备的可靠性与使用寿命有显著影响。温度上升10°C,故障率就会翻倍。... 查看更多

最高温度对设备的可靠性与使用寿命有显著影响。温度上升10°C,故障率就会翻倍。

查看更多

哪些因素会影响壳体温度?

小型的高功率元件、高数据传输速率、灰尘和壳体通风不足都是造成与环境温差过大的原因。... 查看更多

小型的高功率元件、高数据传输速率、灰尘和壳体通风不足都是造成与环境温差过大的原因。

查看更多

功耗图提供了哪些信息?

图表提供了为不超过与环境的温差,元件在各自壳体中的功率信息。直线斜率描述了系统热导率。图中展示了两类不同情况,一种是全表面发热,另一种则是面积为20 x 20 mm的热点发热;另一方面,一种情况是壳体内安装有印刷电路板,而另一种则未采用壳体。... 查看更多

图表提供了为不超过与环境的温差,元件在各自壳体中的功率信息。直线斜率描述了系统热导率。图中展示了两类不同情况,一种是全表面发热,另一种则是面积为20 x 20 mm的热点发热;另一方面,一种情况是壳体内安装有印刷电路板,而另一种则未采用壳体。

查看更多

散热片是如何帮助散热的?

video thumbnail of faq answer

菲尼克斯电气旗下的集成式散热片通过导热材料 (TIM) 传导热量,实现热点散热。散热片以辐射能的形式并通过鳍片间的对流将热量释放到环境中。利用堆叠效应,热空气上升并置换为冷空气。... 查看更多

菲尼克斯电气旗下的集成式散热片通过导热材料 (TIM) 传导热量,实现热点散热。散热片以辐射能的形式并通过鳍片间的对流将热量释放到环境中。利用堆叠效应,热空气上升并置换为冷空气。

查看更多

在热优化方面还有哪些方案?

大多数情况下,重新设计热点布局或安装通风口即已足够。通过热条件模拟即可确定何种方案适合。... 查看更多

大多数情况下,重新设计热点布局或安装通风口即已足够。通过热条件模拟即可确定何种方案适合。

查看更多

是否也可以将显示屏集成到UCS壳体内?

是的,系统在这方面也非常灵活。已提供现成的解决方案和可以立即安装的套件。通常可以进行单独安装。... 查看更多

是的,系统在这方面也非常灵活。已提供现成的解决方案和可以立即安装的套件。通常可以进行单独安装。

查看更多

UCS壳体提供哪些散热选项?

有不同的选项:一种散热选择是按照您的规格加工侧面板。当然也适用于铝制侧面板。对于较高的散热要求,在半壳体和侧面板上也可以提供散热槽。在这里,可通过可调节的散热器完美连接各个热点。... 查看更多

有不同的选项:一种散热选择是按照您的规格加工侧面板。当然也适用于铝制侧面板。对于较高的散热要求,在半壳体和侧面板上也可以提供散热槽。在这里,可通过可调节的散热器完美连接各个热点。

查看更多

是否也可以将薄膜键盘插入UCS壳体?

UCS壳体可以配备客户特定的薄膜键盘。我们的服务中心可在此提供支持。为此,请在公司官网搜索栏中输入网页代码#0685并使用联系表。... 查看更多

UCS壳体可以配备客户特定的薄膜键盘。我们的服务中心可在此提供支持。为此,请在公司官网搜索栏中输入网页代码#0685并使用联系表。

查看更多

是否可以个性化设计我的UCS版本?

是的,这可以直接在出厂前进行。利用这个机会,可以从产品组合中挑选使用的产品个性化组装所需的组件。可以使用配置工具非常轻松地进行设计。只需要在公司官网搜索栏中输入网页代码#0512即可轻松进入配置工具。我们的服务中心可以帮助您进行其他个性化配置。为此,请输入网页代码#0685并使用联系表。... 查看更多

是的,这可以直接在出厂前进行。利用这个机会,可以从产品组合中挑选使用的产品个性化组装所需的组件。可以使用配置工具非常轻松地进行设计。只需要在公司官网搜索栏中输入网页代码#0512即可轻松进入配置工具。我们的服务中心可以帮助您进行其他个性化配置。为此,请输入网页代码#0685并使用联系表。

查看更多

UCS壳体是否需要加工?

由于采用模块化设计,侧面板等各个组件都可以轻松进行加工。这也适用于半壳体。... 查看更多

由于采用模块化设计,侧面板等各个组件都可以轻松进行加工。这也适用于半壳体。

查看更多