UCS SW 145-H 9005
-
侧面板
2203376
侧面板,与尺寸为195 x 145 mm和145 x 125 mm的外壳半壳体组合使用;面板厚度:2 mm;外壳总高度:67 mm;材料:聚碳酸酯;颜色:黑色,类似于RAL 9005
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
侧面板,与尺寸为195 x 145 mm和145 x 125 mm的外壳半壳体组合使用;面板厚度:2 mm;外壳总高度:67 mm;材料:聚碳酸酯;颜色:黑色,类似于RAL 9005