最近搜索记录
登录
0
比较中没有产品
产品
产品一览
新品
设备连接技术产品导航
技术
定制化解决方案
Konfiguratoren
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
重载矩形连接器
HC-STA-B16-SL-PLBK - 外壳支架
HC-STA-B16-SL-PLBK
-
外壳支架
1412284
单锁扣,适合B16外壳,HC-EVO....AL和HC-STA....AL
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
外壳锁销
材料规格
标识材料
PA
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-40 °C ... 125 °C
安装
组装说明
用于HC-EVO-B16...AL和HC-STA-B16...AL外壳
商业数据
订货号
1412284
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
AF7APZ
产品关键代码
AF7APZ
GTIN
4046356985260
单件重量(含包装)
26.3 g
单件重量(不含包装)
26.1 g
原产地
PL
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27440192
ECLASS-15.0
27440192
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
认证
DNV
认证ID: TAE000037S
EAC
认证ID: RU C-DE.AI30.B.01102
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
0.159千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
经常搜索
模块化直插式插芯
模块化插芯
适配板
压接插针
带快速连接的IDC连接器 (IP65)
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助