EAC
认证ID: KZ7500651131219505UL认证
认证ID: FILE E 60425| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| E | ||||
| 1000 V | 230 A | 4 - 4/0 | ||
| 铝导线 | 1000 V | 180 A | 4 - 4/0 | |
大电流接线端子, 标称工作电压: 1000 V, 额定电流: 220 A, 连接量: 2, 位数: 1, 接线方式: 螺钉连接, 额定接线容量: 95 mm2, 横截面: 16 mm2 - 95 mm2, 额定接线容量: 95 mm2, 横截面: 16 mm2 - 95 mm2, 安装方式: NS 35/15, NS 35/7,5, 颜色: 绿色
| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| E | ||||
| 1000 V | 230 A | 4 - 4/0 | ||
| 铝导线 | 1000 V | 180 A | 4 - 4/0 | |