UBAL 95 FE - 大电流接线端子
1086480

横截面
接线方式
电压 图形符号

大电流接线端子, 标称工作电压: 1000 V, 额定电流: 220 A, 连接量: 2, 位数: 1, 接线方式: 螺钉连接, 额定接线容量: 95 mm2, 横截面: 16 mm2 - 95 mm2, 额定接线容量: 95 mm2, 横截面: 16 mm2 - 95 mm2, 安装方式: NS 35/15, NS 35/7,5, 颜色: 黄色

产品详情









优势

用于多股铝导线和铜线的定制螺钉连接
经过预先润滑的免维护端子点简化了铝导线的连接
纤维增强型聚碳酸制成、经过V0认证的极其坚固的外壳
通过UBAL的特殊设计,可在不同连接中同时连接铝线和铜线