EAC
认证ID: KZ7500651131219505UL认证
认证ID: FILE E 60425| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| E | ||||
| 1000 V | 380 A | 3/0 - 500 | ||
| 铝导线 | 1000 V | 310 A | 3/0 - 500 | |
大电流接线端子, 标称工作电压: 1000 V, 额定电流: 380 A, 连接量: 2, 位数: 1, 接线方式: 螺钉连接, 额定接线容量: 240 mm2, 横截面: 35 mm2 - 240 mm2, 额定接线容量: 240 mm2, 横截面: 35 mm2 - 240 mm2, 安装方式: 螺钉安装, 颜色: 灰色
| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| E | ||||
| 1000 V | 380 A | 3/0 - 500 | ||
| 铝导线 | 1000 V | 310 A | 3/0 - 500 | |