UBAL 240 BK
-
大电流接线端子
1086508
大电流接线端子, 标称工作电压: 1000 V, 额定电流: 380 A, 连接量: 2, 位数: 1, 接线方式: 螺钉连接, 额定接线容量: 240 mm2, 横截面: 35 mm2 - 240 mm2, 额定接线容量: 240 mm2, 横截面: 35 mm2 - 240 mm2, 安装方式: 螺钉安装, 颜色: 黑色
产品详情
| 概述 | 适合铝导线和铜线(AI-CU)的端子 |
| 概述 | |
| 注意事项 | 使用柔性导线时,建议采用冷压头。 |
| 产品系列 | UBAL |
| 位数 | 1 |
| 连接量 | 2 |
| 行数 | 1 |
| 电位 | 1 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 3 |
| 额定浪涌电压 | 8 kV |
| 额定条件下的最大功耗 | 13.78 W |
| 额定横截面 | 240 mm² |
| 铝导线 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 螺纹 | M20 |
| 注意事项 | 内六脚螺丝 |
| 铝导线适用以下值 | |
| 铝导线的值符合EN 60228中关于刚性和多股导线的规定。 有关连接铝导线的应用说明请见下载区。 |
|
| 紧固扭矩 | 12 ... 45 Nm |
| 剥线长度 | 43 mm |
| 连接符合标准 | IEC 61238-1 |
| 刚性导线横截面 | 35 mm² ... 240 mm² |
| 横截面 AWG | 3/0 ... 500 (按IEC标准修订) |
| 标称电流 | 380 A |
| 最大负载电流 | 380 A (240 mm²导线横截面 – 测试电流符合IEC 61238-1) |
| 额定电压 | 1000 V |
| 额定横截面 | 240 mm² |
| 铜导线 | |
| 注意事项 | 铜线适用以下值 |
| 柔性导线,5类,符合EN 60228标准。 | |
| 紧固扭矩 | 12 ... 45 Nm |
| 剥线长度 | 43 mm |
| 连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
| 刚性导线横截面 | 35 mm² ... 240 mm² |
| 横截面 AWG | 3/0 ... 500 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面 | 150 mm² ... 185 mm² |
| 柔性导线横截面(套管不带塑料绝缘管) | 35 mm² ... 185 mm² |
| 柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 35 mm² ... 185 mm² |
| 2根横截面相同的导线,柔性导线 | 35 mm² ... 70 mm² |
| 标称电流 | 415 A |
| 最大负载电流 | 415 A (当连接截面积为240 mm² 的导线时) |
| 额定电压 | 1000 V |
| 额定横截面 | 240 mm² |
| 宽度 | 37.5 mm |
| 高度 | 130 mm |
| 深度 | 70 mm |
| 孔径 | 3.22 mm |
| 颜色 | 黑色 (RAL 9005) |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 绝缘材料组 | II |
| 绝缘材料 | PA |
| 绝缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B) | 550 °C |
| 电涌电压测试 | |
| 测试电压设定值 | 8 kV |
| 结果 | 已通过测试 |
| 升温测试 | |
| 温度上升要求测试 | 温度上升 ≤ 45 K |
| 结果 | 已通过测试 |
| 短时耐受电流 250 mm² | 28.8 kA |
| 结果 | 已通过测试 |
| 工频耐受电压 | |
| 测试电压设定值 | 2.2 kV |
| 结果 | 已通过测试 |
| 机械参数 | |
| 开口式侧板 | 否 |
| 机械强度 | |
| 结果 | 已通过测试 |
| 载体上的附件 | |
| DIN导轨/固定支点 | NS 35 |
| 测试力设定值 | 20 N |
| 结果 | 已通过测试 |
| 针焰测试 | |
| 暴露时间 | 10 s |
| 结果 | 已通过测试 |
| 振荡/宽频带噪音 | |
| 规格 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
| 频谱 | 2类,B级使用寿命测试,在转向架上进行 |
| 频率 | f1 = 5 Hz 到 f2 = 250 Hz |
| ASD等级 | 6.12 (m/s²)²/Hz |
| 加速度 | 3.12g |
| 每轴的测试周期 | 5 h |
| 测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 冲击 | |
| 脉冲波形 | 半弦 |
| 加速度 | 30g |
| 电击时间 | 18 毫秒 |
| 每个方向的电击次数 | 3 |
| 测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 (正向与负向) |
| 结果 | 已通过测试 |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -60 °C ... 110 °C (考虑到自加热在内的工作温度范围;有关最高短期工作温度,请参见电气特性相对温度指数) |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C) |
| 环境温度(组装) | -5 °C ... 70 °C |
| 环境温度(执行) | -5 °C ... 70 °C |
| 允许湿度(运行) | 20 % ... 90 % |
| 允许湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
| 连接符合标准 | IEC 61238-1 |
| IEC 60947-7-1 |
| 安装类型 | 螺钉安装 |
| 订货号 | 1086508 |
| 包装单位 | 5 pc |
| 最小订货量 | 5 pc |
| 销售关键代码 | BE1311 |
| 产品关键代码 | BE1311 |
| GTIN | 4055626879758 |
| 单件重量(含包装) | 278.7 g |
| 单件重量(不含包装) | 22.22 g |
| 原产地 | EE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250101 |
| ECLASS-15.0 | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
优势
用于多股铝导线和铜线的定制螺钉连接
经过预先润滑的免维护端子点简化了铝导线的连接
纤维增强型聚碳酸制成、经过V0认证的极其坚固的外壳
通过UBAL的特殊设计,可在不同连接中同时连接铝线和铜线