HV M10/2 - 大电流端子
3049563

接线方式
电压 图形符号

大电流端子, 标称工作电压: 1000 V, 额定电流: 269 A, 连接量: 2, 接线方式: 螺栓连接, 额定接线容量: 120 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 灰色

产品详情









适配产品



优势

多种附件,用于接线容量最大为120 mm²的导线安全方便的连接
单螺栓和双螺栓端子可使用两种不同的分隔片
电位分配可采用2位与3位连接导轨
可在极小的空间中安全连接最多4根带电缆插针的导线,符合DIN 46234,46235,与46237。
弹簧垫圈可用于防止六角螺母松脱
分隔板中的直通式开口可轻松移除以用于安装连接导轨