USLKG 95 - 接地端子
0441041

横截面
接线方式

接地端子, 连接量: 2, 位数: 1, 接线方式: 螺钉连接, 额定接线容量: 95 mm2, 横截面: 25 mm2 - 95 mm2, 安装方式: PE支脚及安装螺钉,M8, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, 颜色: 黄绿相间

产品详情









优势

在棱柱形套管基座中对导线进行三点定心能保证电缆连接牢固。
因接触面的棱纹而导致接触电阻低
通过压线块中的弹簧元件来锁紧螺钉