USLKG 35 - 接地端子
0444019

接线方式

接地端子, 使用NS 32...或NS 35...铜导轨,可连接横截面35 mm2/2 AWG的导线。 使用NS 32...铜导轨,可连接横截面 > 35 mm2/2 AWG的导线。 用于相同形状的直通端子,端板的绝缘电压> 690 V, 连接量: 2, 接线方式: 螺钉连接, 额定接线容量: 35 mm2, 横截面: 0.75 mm2 - 50 mm2, 安装方式: PE支脚及安装螺钉,M5, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, 颜色: 黄绿相间

产品详情









适配产品