EAC
认证ID: KZ7500651131219505cULus认证
认证ID: E62425额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
30 - 12 | ||||
夹紧螺钉 | 30 - 12 | |||
使用组 C | ||||
30 - 12 | ||||
夹紧螺钉 | 30 - 12 |
接地端子, 连接量: 4, 接线方式: 螺钉连接, 第一层, 横截面: 0.2 mm2 - 4 mm2, 安装方式: PE支脚及安装螺钉,M2.5, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, 颜色: 黄绿相间
产品类型 | 接地端子 |
产品系列 | UDK |
连接量 | 4 |
行数 | 1 |
绝缘特性 | |
过电压类别 | III |
污染等级 | 3 |
额定浪涌电压 | 6 kV |
额定条件下的最大功耗 | 0.77 W |
每层的连接数量 | 2 |
额定横截面 | 2.5 mm² |
第一层 | |
螺纹 | M3 |
注意事项 | 请注意DIN导轨的载流量。 |
紧固扭矩 | 0.5 ... 0.6 Nm |
剥线长度 | 8 mm |
塞规 | A3 |
连接符合标准 | IEC 60947-7-2 |
刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
横截面 AWG | 24 ... 12 (按IEC标准修订) |
柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
导线横截面,柔性[AWG] | 24 ... 14 (按IEC标准修订) |
柔性导线横截面(套管不带塑料绝缘管) | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
宽度 | 5.2 mm |
高度 | 63.5 mm |
NS 32深度 | 52 mm |
NS 35/7,5深度 | 47 mm |
NS 35/15深度 | 54.5 mm |
颜色 | 绿黄相间 |
阻燃等级,符合UL 94 | V2 |
绝缘材料组 | I |
绝缘材料 | PA |
低温下的静态绝缘材料应用 | -40 °C |
绝缘材料的温度指数(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 125 °C |
绝缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B) | 125 °C |
概述 | |
接线端子安装 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm (PE支脚及安装螺钉,M2.5) |
机械参数 | |
开口式侧板 | 否 |
振荡/宽频带噪音 | |
规格 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
冲击 | |
测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 (正向与负向) |
环境条件 | |
环境温度(运行) | -60 °C ... 110 °C (考虑到自加热在内的工作温度范围;有关最高短期工作温度,请参见电气特性相对温度指数) |
环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C) |
环境温度(组装) | -5 °C ... 70 °C |
环境温度(执行) | -5 °C ... 70 °C |
允许湿度(运行) | 20 % ... 90 % |
允许湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
连接符合标准 | IEC 60947-7-2 |
安装类型 | NS 35/7,5 |
NS 35/15 | |
NS 32 | |
接线端子安装 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm (PE支脚及安装螺钉,M2.5) |
订货号 | 2775456 |
包装单位 | 50 pc |
最小订货量 | 1 pc |
销售关键代码 | BE1223 |
产品关键代码 | BE1223 |
GTIN | 4017918068585 |
单件重量(含包装) | 24.38 g |
单件重量(不含包装) | 24.38 g |
原产地 | PL |
ECLASS-13.0 | 27250103 |
ETIM 9.0 | EC000901 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
已知的豁免条款 | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
SCIP | 1e403104-ff61-41db-9995-b217ea3fe110 |